Назад к обзору

Надежная защита

Гибридные пускатели и защита от короткого замыкания

Встроенный предохранитель  

Четыре функции и встроенный предохранитель

Гибридные пускатели CONTACTRON относятся к типу II согласно МЭК/EN 60947-4-2.

Это значит: защита людей, машин и установок – также и при коротком замыкании. Для дальнейшей эксплуатации необходимо лишь заменить предохранители, после чего устройство снова готово к работе.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61