Гибридный штекерный соединитель

Гибридный соединитель Phoenix Contact

Все в одном штекерном соединителе

Гибридные штекерные соединители одновременно могут передавать сигналы, данные и мощность.

Вернуться к Круглые штекерные разъемы

Категории

Искать в Гибридный штекерный соединитель

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает программу продукции, включающую гибридные штекерные соединители для интерфейсов передачи данных и мощных разъемов электродвигателей. Таким образом, один компактный соединитель используется для простой передачи данных, сигналов и мощности.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и места – благодаря комбинации сигнальных и силовых цепей в одном штекере
  • Комплексная концепция электромонтажа – благодаря гибридным соединителям M12 и подходящим вводам через стену
  • Универсальность использования – благодаря корпусу из пластика, с напылением из металл. порошка и металл. покрытием от ЭМВ

Гибридный штекерный соединитель M12

Гибридный штекерный соединитель M12  

Гибридный штекерный соединитель M12

Экономия времени и места: гибридные соединители M12 – это компактное решение для передачи на устройство данных и мощности. При этом они отличаются небольшой конструкцией для промышленного использования.

  • До 100 Мбит/с
  • Токи до 6 А

Гибридный штекерный соединитель M23

Гибридный штекерный соединитель M23  

Гибридный штекерный соединитель M23

Передавайте сигналы, данные и мощность при помощи всего одного круглого разъема – и все это в компактном и прочном исполнении M23.

  • 30 A/850 В пост. тока или 630 В перем. тока
  • Контакты: 4x сигнал, 4x мощность, 4x данные
    или 4x мощность, 8x сигнал

 

Гибридный штекерный разъем M40

Гибридный штекерный разъем M40  

Гибридный штекерный разъем M40

Гибридные штекерные разъемы M40 рассчитаны в первую очередь на использование в сервоприводах, а также в последовательных цепях благодаря своей прочной конструкции. Различные вставки для передачи данных и механические ключи позволяют осуществлять надежную передачу сигналов, данных и питания, используя всего один разъем.

  • Токи до 70 A

  • Напряжения до 630 В перем. тока / 850 В пост. тока

  • Сечение подключаемого провода до 16 мм²

  • Контакты: сигнал 4x, данные 4x (возможность замены на сигнал 4x),
    питание 4x + PE

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58

Услуги


Гибридный штекерный разъем M23/M40

Передача сигналов, данных и питания при помощи одного разъема.