Корпуса

Корпуса HEAVYCON

Для самых сложных условий эксплуатации

Прочные корпуса противостоят воздействию грязи, воды, вибрации и высоким механическим нагрузкам.

Вернуться к Промышленные штекерные соединители

Категории

  • Корпуса STANDARD
    Промышленные штекерные соединители HEAVYCON STANDARD

    Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON STANDARD с быстрым и надежным креплением на защелках могут использоваться во многих приложениях.

  • Корпуса EVO
    Корпуса EVO

    Экономия затрат при помощи инновационной серии тяжелых штекерных соединителей.

  • Корпуса ADVANCE
    Промышленные штекерные соединители HEAVYCON ADVANCE

    Промышленные штекерные разъемы HEAVYCON ADVANCE герметично крепятся к монтажной стенке — для особо агрессивных условий.

  • Список корпусов HPR
    Корпуса для ж/д промышленности

    Прочный металлический корпус HPR с винтовым креплением для железнодорожной промышленности.

При эксплуатации штекерных соединителей в особо тяжелых условиях и агрессивной среде необходимы надежные корпуса с высокой степенью защиты. Комбинируемые прочные корпуса HEAVYCON из трех наших серий позволяют создавать соединение, соответствующее вашим требованиям.

Преимущества для вас

  • Широкий спектр продукции: различные виды фиксаторов корпусов для различных приложений
  • Высокая надежность благодаря износостойким материалам и высокой степени защиты
  • Защита от электромагнитных помех: металлические корпуса с защитой от ЭМВ благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям

Корпуса HEAVYCON STANDARD с креплением на защелках

Корпуса HEAVYCON STANDARD  

Корпуса HEAVYCON STANDARD

Семейство HEAVYCON STANDARD отличается широким ассортиментом прочных корпусов с различными направлениями отвода кабеля и креплениями. Комбинируйте сальниковый корпус по потребностям с монтажным, приборным или соединительным корпусом.

  • Высокая коррозионная стойкость: корпуса имеют классы защиты IP66/IP67
  • Варианты с продольными и поперечными защелками

В наличии металлические коррозионностойкие корпуса HEAVYCON компактного типоразмера D7 и пластиковые корпуса с залитым кабельным вводом той же серии.

 

Корпуса HEAVYCON EVO со скобами-фиксаторами

Корпуса HEAVYCON EVO  

Корпуса HEAVYCON EVO

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO являются инновационным и экономичным решением для многих приложений, в которых требуется применение прочных решений Plug-and-Play. Поворотный кабельный ввод с байонетным зажимом сокращает количество хранящихся на складе изделий на 70 %.

  • Простота использования: определяйте направление отвода кабеля прямо на месте монтажа
  • Снижение расходов на хранение за счет сокращения разнообразия изделий: корпус заменяет восемь обычных сальниковых корпусов
  • Безопасность и надежность применения: корпуса обладают ударопрочностью до IK09 и соответствуют классу защиты IP66 (пластмассовые) и IP66/IP67 (металлические)
  • Свободный выбор компонентов: HEAVYCON EVO можно комбинировать с любыми стандартизированными алюминиевыми корпусами

 

Корпуса HEAVYCON ADVANCE с винтовым креплением

Корпуса HEAVYCON ADVANCE  

Корпуса HEAVYCON ADVANCE

При выполнении кабельной разводки в промышленных условиях важен каждый сантиметр. Кроме того, на штекерное соединение часто оказывает агрессивное воздействие окружающая среда. Для таких экстремальных условий у нас есть решение: соединители HEAVYCON ADVANCE.

  • Экономия места и затрат: применение монтажных фланцев вместо нижней части корпуса
  • Для самых жестких требований: корпуса соответствуют классу защиты IP66/IP67 (пластмассовые) и IP66/IP68/IP69K (металлические)

 

Корпуса HEAVYCON HPR для железнодорожного транспорта

Корпуса для железнодорожного транспорта  

Корпуса HPR для железнодорожного транспорта

HEAVYCON HPR предназначен для использования в транспортной технике. Сальниковые, блочные и приборные корпуса соответствуют общепринятым стандартам надежной передачи сигнальных и силовых цепей на рельсовых транспортных средствах.

  • Классы защиты IP68/IP69K
  • Полная защита в полях электромагнитных помех
  • Типоразмеры B6 до B24 или D7
  • Прочное винтовое крепление
  • Стойкость к воздействию вибрации и ударным нагрузкам согласно МЭК 61373 / EN 50155

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D