Компактное и надежное реле сопряжения

Компактное и надежное реле PSRmini

Новый стандарт для отрасли непрерывного производства

Особо компактные надежные реле сопряжения для гальванического разделения цепей и согласования мощности.

Вернуться к Безопасное реле сопряжения

Категории

Искать в Компактное и надежное реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

PSRmini – самые узкие реле сопряжения на рынке. Используйте гальваническую развязку для усиления цифровых сигналов и защиты вашей системы. Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.

Преимущества для вас

  • Экономия места до 70 % без ограничения мощности благодаря новым релейным технологиям собственной разработки
  • Простое и быстрое проверочное испытание благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Установка во взрывоопасных зонах (до зоны 2) благодаря обширному пакету сертификатов
  • Быстрый и безошибочный ввод в эксплуатацию при помощи системных кабелей

PSRmini для непрерывного производства – надежная передача каждого сигнала

PSRmini в электрошкафу с конечным носителем Termination Carrier  

В сочетании с PSRmini конечный носитель Termination Carrier обеспечивает уникальную плотность монтажа в электрошкафу.

Вы как специалист в области непрерывного производства предъявляете особые требования в первую очередь к простоте интеграции и надежности ваших систем и компонентов.

Поэтому мы хотим представить вам наши особо компактные и надежные реле безопасности для гальванического разделения цепей и согласования мощности:

Мы предлагаем сертифицированные SIL модули сопряжения для систем аварийного отключения и защиты от пожара и утечки газа, соответствующие специфике применяемых систем управления процессами и требованиям отрасли.

Новая релейная технология Phoenix Contact

Релейная технология Phoenix Contact  

Инновационная релейная технология Phoenix Contact: максимальная надежность и коммутационная способность до 6 А

Основным компонентом нового надежного реле сопряжения является базовое релей нашей собственной разработки с контактами с принудительной коммутацией. Инновационная релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную надежность и имеет ряд технологических преимуществ:

  • Высокая коммутационная способность до 6 А
  • Максимальная степень готовности благодаря двойному диагностическому контакту
  • Возможность установки даже во взрывоопасных областях

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


PSRmini

Проверенная предохранительная техника шириной всего 6 мм.


Релейная технология от PHOENIX CONTACT

Экстремальная производительность при минимальной монтажной ширине.

Дополнительные сведения