Назад к обзору

Для железнодорожного транспорта

Применение

Платформа  

Надежные реле специально для применения в железнодорожной отрасли

Для железнодорожного транспорта действует стандарт DIN EN 50155. Соответственно, в отношении реле также действуют особые требования:

  • Рабочее напряжение
    Для применения в железнодорожном транспорте рабочее напряжение устройств должно составлять от 70 % до 125 % номинального напряжения. По умолчанию этот диапазон составляет от 80 % до 110 % номинального напряжения.
  • Температура окружающей среды
    На железнодорожном транспорте реле часто подвергаются воздействию экстремальных температур от -40° C до +70° C. Причина этого заключается в том, что электрошкафы часто располагаются в стальном корпусе без термоизоляции под кабиной.

Решение

Реле сопряжения для железнодорожной отрасли  

Реле сопряжения с высокой стойкостью к ударам и вибрации

Реле сопряжения PLC…RW отвечают этим особым требованиям. Благодаря пружинным зажимам они обеспечивают высокую стойкость к ударам и вибрации.
 
Преимущества для Вас

  • Высокая стойкость к ударам и вибрации в соответствии с DIN EN 50155 благодаря технологии подсоединения с пружинными зажимами или рush-in
  • Оптимальная работа реле при использовании электронных устройств дальнего действия
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам

Изделие
Phoenix Contact предлагает для данного приложения модули серии PLC-…/RW.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули