Высокотемпературные клеммы

Высочайшая безопасность контактов

Высочайшая безопасность контактов

Керамическая изоляция позволяет выполнять надежные соединения и при экстремальных температурах.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Высокотемпературные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Высокотемпературные клеммы от Phoenix Contact будут оптимальным решением для работы в тяжелых условиях, на взрывоопасных участках и в химически агрессивном окружении. Положитесь на высочайшую безопасность, подтвержденную сертификатом для работы на взрывоопасных участках.

Преимущества для Вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря испытанным винтовым зажимам
  • Высокая надежность – для эксплуатации в сложных взрывоопасных условиях
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Простота разветвления цепей посредством шунтирования

Эксплуатация при высоких температурах

Высокотемпературные клеммы  

Надежность при высоких температурах

Вам необходимо надежное соединение контактов? Даже при высоких температурных нагрузках и экстремальных перепадах температуры? Высокотемпературные клеммы от Phoenix Contact могут эксплуатироваться при температурах до 220 °C.

Кроме того:

  • высокотемпературные клеммы изготовлены из термостойкого и негорючего изолирующего материала.
  • Монтаж выполняется на G-образной несущей рейке NS 32 путем защелкивания защелки в основании клеммы.
  • Возможно простое разветвление цепей посредством шунтирования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61