Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы

Элегантный проход через стену

Надежное постоянное проведение высоких токов сквозь стену. При свободном выборе способа подсоединения.

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Сильноточные проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает полный спектр сильноточных проходных клемм компактной конструкции. Подходящее решение на любой случай: толщина стенок от 1 до 6 мм, сила тока до 309 А и напряжение до 1000 В (VDE).

Преимущества для вас

  • Надежная и проверенная передача тока благодаря допуску UL
  • Наивысшая гибкость благодаря возможности свободного выбора технологий подключения проводов
  • Подходящее подключение для любого монтажного положения
  • Надежное подсоединение благодаря альтернативным способам монтажа

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Сильноточные проходные клеммы

Надежное подсоединение благодаря альтернативным способам монтажа.