Устройства HMI и промышленные ПК для использования вне помещений

Устройства HMI и промышленные ПК для использования вне помещений

Созданы для экстрима

Прочные устройства HMI и промышленные ПК, стойкие к воздействию агрессивных сред и химикалий.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

Искать в Устройства HMI и промышленные ПК для использования вне помещений

Показать все продукты в этой категории

Устройства HMI и промышленные ПК для постоянного использования вне помещений при воздействии погоды. Благодаря передней панели с защитой IP67 и расширенному диапазону температур данные устройства можно применять на зарядных колонках, в очистных станциях или других наружных приложениях.

Преимущества для вас

  • Превосходно подходят для применения вне помещений благодаря читаемому при солнечном свете дисплею и атмосферостойким материалам
  • Простое управление даже в рабочих перчатках
  • Стойкость к УФ- и ИК-излучению, а также к таким воздействиям окружающей среды, как солевой туман или термиты
  • Стойкость к химическим веществам, например, агрессивным чистящим средствам или противообледенительным средствам для самолетов
  • Применение в экстремальных условиях благодаря расширенному диапазону температур от -20 °C до +70 °C

Разработаны для применения вне помещений

Устройство с передней панелью IP67  

Управление даже в перчатках

При применении на практике устройства HMI и промышленные ПК отличаются простотой управления и обслуживания, а также продолжительным сроком службы. Основой для этого являются характеристики устройств, рассчитанные специально на применение вне помещений.

  • Независимо от условий эксплуатации установки передняя панель IP67 обеспечивает надежную защиту в течение долгого времени.
  • Производите управление и контроль теперь еще быстрее и проще. Все наружные устройства легко управляются даже в перчатках.

Инновационная технология дисплеев

Устройства HMI с читаемом при солнечном свете дисплеем  

Хорошая читаемость несмотря на солнечный свет

Используйте ваши устройства даже при прямом солнечном освещении. Благодаря оптическому соединению (Optical Bonding) дисплеи наружных HMI и промышленных ПК легко читаются. Дополнительно они снабжены антибликовым покрытием (AR-Coating), поэтому их можно использовать даже при ярком солнечном свете. Встроенный фильтр УФ- и ИК-излучения обеспечивает продолжительный срок службы устройств HMI и промышленных ПК.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61