Устройства HMI

Различные принципы управления

Различные принципы управления

Вне зависимости от объекта управления и контроля — здесь всегда найдется подходящее устройство HMI для вашего оборудования.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

Искать в Устройства HMI

Показать все продукты в этой категории

Адаптируйте концепцию управления для оптимального соответствия требованиям вашей машины или установки. Экономичная автоматизация означает эффективный ввод данных и контроль. При этом вы сами определяете характеристики устройства HMI Phoenix Contact: для работы напрямую на месте, централизованно на посту управления, особо производительные или многофункциональные.

Преимущества для вас

  • Отвечающее запросам потребителя использование программы благодаря расширенному объему функций
  • Простота масштабирования благодаря идентичным версиям ПО для всех вариантов и классов производительности
  • Удобное обслуживание благодаря предварительно настроенной аппаратной части и заранее установленному ПО
  • Гибкое подсоединение контроллеров благодаря предустановленным драйверам
  • Эффективное многопользовательское управление благодаря архитектуре "сервер-клиент" и веб-подключению
  • Прочные и долговечные благодаря передней панели из алюминия
  • Широкий ассортимент услуг для индивидуальных решений

Три шага к оптимальному решению с устройством HMI

В центральной диспетчерской, производственной области или прямо на машине – эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации. При этом требования к визуализации определяют выбор подходящего устройства HMI. Оптимальное решение вы найдете, проследовав по следующим трем шагам:

Процесс выбора HMI  

Найдите подходящее устройство HMI за три шага

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61