Назад к обзору

Подробная информация по выбору ЧМИ

Выбор подходящего ЧМИ для вашего приложения определяется несколькими факторами:

  • Разрешение дисплея
  • Потребность в памяти для проекта визуализации
  • Количество используемых параллельно драйверов
  • Привязка к системе, т.е. количество подключенных устройств управления
  • Количество переменных (тэгов)
  • Частота обновления переменных
  • Количество локальных сценариев
  • Количество и частота записи журналов (DataLogging)

Разрешение дисплея

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Рекомендуемый дисплей (разрешение)до VGA (640 x 480 пикселов)до SVGA (800 x 600 пикселов)до SXGA (1280 x 1024 пикселов)
Вернуться вверх

Потребность в памяти для визуализации

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество страниц1664256
Макс. количество объектов на странице32128512
Макс. количество масштабируемых объектов на странице3264
Макс. количество анимированных объектов на странице1 на страницу5 на страницу5 на страницу
Вернуться вверх

Подключение к системе и коммуникация

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Частота обновления (Polling Rate)1 000 мс500 мс250 мс
Макс. количество используемых параллельно драйверов1 x Ethernet1 плюс OPC-коммуникация2 плюс OPC-коммуникация
Макс. количество ПЛК на каждый используемый драйвер125
Макс. количество одновременно подключенных ПЛК1510
Вернуться вверх

Сценарии VBA и логика IL (язык инструкций)

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество сценариев4816
Одновременно исполняемые124
Вернуться вверх

Количество и частота записи журналов (DataLogging)

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество контактов (pens)4816
Макс. количество регистраторов данных на проект1632
Интервал считывания1 с1 с
Вернуться вверх

Управление сигналами тревоги / диспетчер

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество сигналов тревоги1285121 024
Вернуться вверх

События

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество объектов событий1664128
Макс. количество таймеров64128
Вернуться вверх

Наборы данных

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Макс. количество наборов параметров на проект81632
Макс. количество колонок в наборе параметров832 (макс. 90 с IMDB)128 (макс. 90 с IMDB)
Вернуться вверх

Отчеты (печать)

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Текстовые отчетыдада
Графические отчетыда
Вернуться вверх

Управление пользователями

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Максимальное количество пользователей165121 024
Максимальное количество групп пользователей41664
Вернуться вверх

Переключение языка

 Базовые приложенияСтандартные приложенияВысокотехнологичные приложения
Максимальное количество языков41632
Переключение языка онлайндадада
Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61