Корпуса полевых устройств HCS

Корпус для электроники HCS для мобильных конечных устройств

Защита для переносных устройств управления

Корпуса для электроники HCS обеспечивают надежную защиту электронных устройств при мобильном применении.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств HCS

Показать все продукты в этой категории

Эргономичные корпуса для электроники серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации. Корпуса из прочного полимера ABS можно применять в логистике и распределении, а также транспортных средствах и производственных технологиях.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция дисплеев и пленочных клавиатур
  • Гибкий дизайн устройств благодаря ступенчатой или прямой форме корпуса
  • Быстрый монтаж благодаря модульной конструкции
  • Индивидуальные исполнения для уникального дизайна устройств

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Модульная конструкция корпусов

Корпуса для полевых устройств серии HCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать практичный дизайн благодаря различным типоразмерам.

  • Типоразмеры Micro, Mini, Mini-P, Medium и Maxi
  • Прямая и ступенчатая конструкция
  • Исполнения с вырезом для элементов обслуживания и без него

 

Большое количество приложений

Большое количество приложений  

Большое количество приложений

Корпуса IP54 серии HCS предназначены для диапазона температур от -20 °C до +50 °C и подходят для устройств управления с дисплеями или пленочной клавиатурой.

  • Материал: ударопрочный полимер ABS
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035)

Уникальный дизайн устройств

Уникальный дизайн устройств  

Уникальный дизайн устройств

Заказные вырезы в стенке и индивидуальная маркировка дают возможность создавать уникальный дизайн устройств для соответствия специальным требованиям или узнаваемости.

  • Вырезы в стенке на заказ
  • Индивидуальная маркировка лазером, трафаретная или тампонная печать

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники