HART

Коммуникация HART

Интеллектуальные устройства

Протокол HART дает возможность использовать наряду с сигналами 4...20 мА дополнительные функции параметрирования и диагностики, а также технологические данные.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART для беспроводной и надежной передачи данных в управляющих системах.

  • Проводные устройства HART
    Проводные модули HART

    Проводные компоненты HART: мультиплексор, разделитель, защита от перенапряжения

Продукция серии HART от Phoenix Contact предлагает сочетание технологий Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET, а также протоколов Wireless и HART на профессиональном уровне. Наше активное участие в различных комитетах по стандартизации позволяет нам всегда предлагать продукцию, которая гарантированно соответствует самым современным требованиям. Приглашаем ознакомиться с нашими изделиями. Узнайте, каким образом нам удается сделать проекты автоматизации еще более успешными.

Преимущества для вас

  • Эффективное конфигурирование полевых устройств и диагностика состояния благодаря онлайн-доступу
  • Привязка информации HART к отдельным системам инжиниринга и управления благодаря решениям с мультиплексором HART
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования благодаря профилактическим мерам по определению отклонений и помех
  • Преодоление больших дистанций и недорогое дооборудование частей установки при помощи беспроводных устройств WirelessHART

О HART

Смодулированный сигнал HART  

Интегрированный сигнал HART (Frequency Shift Keying)

Новаторская роль протокола HART (Highway Addressable Remote Transducer) не подлежит сомнению после успешного его использования в жестких промышленных условиях в течение более двух десятилетий. Решения Phoenix Contact позволяют адаптировать приложения к изменениям, обусловленным развитием цифровых технологий в следующие десятилетия.

В мире уже установлено 40 миллионов устройств с интегрированным цифровым сигналом HART. По большей части этот сигнал еще не используется для повышения степени готовности оборудования. Однако наше экономичное решение позволяет выполнять постоянный мониторинг устройств и инструментов.

Инфраструктура wired HART

Инфраструктурные компоненты Wired HART  

Инфраструктурные компоненты Wired HART

Инфраструктурные проводные изделия HART разработаны для использования в электрошкафах или системах маршалинга, расположенных рядом с системой управления. Кроме обслуживания самого устройства имеется возможность осуществлять непрерывный мониторинг, не оказывая воздействия на выполняемый процесс.

Также данные HART можно контролировать непосредственно в пункте управления. Это обходится в несколько раз дешевле вызова специалистов на объект.

Наша продукция обладает целым набором функциональных возможностей, позволяющих обеспечить высокую степень готовности оборудования в течение долгого срока.

О WirelessHART

Логотип  

Беспроводная передача данных в управляющих устройствах – с помощью WirelessHART

WirelessHART является современным решением для обеспечения цифрового доступа к полевым устройствам: разработан совместно с промышленной экспертизой и ведущими предприятиями промышленного производства. Данное решение отличается экономичностью, надежностью и безопасностью благодаря использованию безлицензионных диапазонов частоты и 128-битному шифрованию AES.

Функциональность любого устройства HART можно увеличить при помощи адаптера. Устройства с адаптером совместимы со всеми другими устройствами WirelessHART. Их можно легко и без проблем объединить в ячеистую сеть WirelessHART.

Шлюз WirelessHART и адаптер

WirelessHART  

Шлюз WirelessHART и адаптер

Высокая степень прочности и надежности WirelessHART достигается благодаря использованию протоколу TSMP и диапазона частоты 2,4 ГГц (согласно IEEE 802.15.4).

Применяемый стандарт и приемопередатчик 10 мВт позволяют WirelessHART стать одной из используемых во всем мире систем с низким уровнем потребления энергии.

Ключевые элементы TSMP способствуют высокой стабильности сквозных сетей, легкости монтажа и энергоэффективности:

  • Коммуникация с синхронизацией времени
  • Технология скачкообразной смены частоты (FHSS)
  • Автоматическое соединение узлов и образование сетей
  • Ячеистая маршрутизация с полным резервированием

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61