Заземление и экранирование

Нет помехам

Нет помехам

Защитите свое оборудование. Соответствующее заземление и экранирование позволят избежать влияния помех.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Список заземляющих клемм
    Заземляющие клеммы

    Заземляющие и соединительные клеммы для распределения PE на несущую рейку или сборную магистраль.

  • Список клемм с соединением для экрана
    Клеммы с соединением для экрана

    Зажимы подходят для присоединения всех типов представленных на рынке кабельных экранов и обеспечивают соответствие требованиям по электромагнитной защите.

Искать в Заземление и экранирование

Показать все продукты в этой категории

Помехи, вызываемые электронными компонентами, часто возникают в устройствах промышленной автоматизации. Такие электромагнитные помехи могут вызвать ошибки в работе или даже выход из строя всей установки. Phoenix Contact предлагает широкий спектр продуктов для заземления и экранирования электронных компонентов.

Преимущества для Вас

  • Безопасность благодаря компонентам, отвечающим требованиям стандартов
  • Высокое качество изделий обеспечивает надежность работы
  • Все из одних рук - благодаря полному ассортименту продукции

Причины помех

Компоненты для экранирования от Phoenix Contact  

Компоненты для экранирования

Как Вы знаете, помехи могут исходить из различных источников. Например, одной из причин могут быть коммутационные процессы.

Кроме того, каждый проводник в переменных электромагнитных полях может выступать в качестве антенны или, под воздействием переменного тока, – передатчика.

Необходимо действовать – наши продукты помогут Вам минимизировать действие помех.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61