Заземляющие клеммы

Одним щелчком

Одним щелчком

Для подключения PE-проводника просто защелкните клемму на несущей рейке

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Заземляющие клеммы

Показать все продукты в этой категории

Ваша безопасность важна для нас: зелено-желтые заземляющие клеммы Phoenix Contact соответствуют требованиям МЭК 60947-7-2.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Простота управления и использования: установка на несущую рейку
  • Возможность модульного расширения благодаря проходным и заземляющим клеммам одинаковой формы

Основание PE на защелках

Клемма с основанием на защелках на несущей рейке  

PE-контакт одним щелчком

С заземляющими клеммами с металлическим PE-основанием это еще легче: соединение между клеммными контактами и несущей рейкой устанавливается после защелкивания автоматически.

Стандартные клеммы с основанием на защелках можно использовать с несущими рейками DIN или G-профиля.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61