Подключение генератора для фотогальванических установок

Индивидуальные концепции решений

Индивидуальные концепции решений

Быстрая установка и ввод в эксплуатацию, а также высокая эксплуатационная готовность фотогальванических установок.

Вернуться к Управление фотогальваническими установками

Категории

Искать в Подключение генератора для фотогальванических установок

Показать все продукты в этой категории

В регионал с различными климатическими условиями требуется максимальная готовность и производительность фотогальванических установок. Важными факторами при этом являются сбор и распределение токов цепей, защита отдельных модулей от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контроль производительности.

Преимущества для вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря масштабному тестированию решений
  • Индивидуальный вариант для любых требований

Клеммные коробки генератора с внешним предохранителем

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем цепи  

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем

Клеммные коробки генераторов с внешним предохранителем цепи отличаются компактной конструкцией и гибкой областью применения. Благодаря внешнему расположению значительно снижается термическая нагрузка на внутренние компоненты, поскольку предохранители могут оптимальным образом могут отводить отходящее тепло в окружающую среду.

Клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммная коробка генератора со стандартным предохранителем цепи  

Готовые клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммные коробки генераторов Phoenix Contact обеспечивают надежный контроль состояния фотогальванической установки. Решения со стандартным предохранителем цепи оптимизируют конструкцию электрошкафа с точки зрения воздействия температур, благодаря чему исключается риск отказа важных компонентов, например, системы мониторинга, вследствие термической перегрузки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61