Шлюзы

Шлюзы

Объединение в сеть полевых устройств

Гибкая и простая связь между полевым устройством и контроллером.

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

  • Список шлюзов
    Шлюзы

    Шлюзы для подключения устройств автоматизации с последовательными интерфейсами к сетям Ethernet.

Шлюзы просто и быстро преобразовывают последовательные сигналы HART на базе Ethernet или сигналы ввода-вывода на базе Profibus PA.

Преимущества для вас

  • Модульная конструкция обеспечивает гибкость при будущих расширениях вашей установки.
  • Преобразование медленных сигналов HART в Ethernet обеспечивает вам быстрый доступ к данным.
  • В одно устройство Profibus PA можно интегрировать до 20 существующих аналоговых или цифровых сигналов ввода-вывода.

Шлюз Profibus PA

Шлюз Profibus PA  

Шлюз Profibus PA

На выбор предоставляются пять головных станций для различных примеров применения. Устройствам просто без программирования присваивается адрес Profibus PA при помощи DIP-переключателей.

Присвоение входов и выходов модулей расширения производится просто при помощи рифленых роликов. В наличии как аналоговые, так и цифровые устройства ввода-вывода и цифровой модуль ввода NAMUR.

Последовательный шлюз HART

Последовательный шлюз HART  

Последовательный шлюз HART

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Для не критичных по времени приложений вы можете использовать обычные последовательные шлюзы RS-485. К каждому шлюзу можно подключать до 32 устройств. Обмен данными производится последовательно, поскольку связь реализуется только через ведущее устройство HART.

Шлюз Ethernet HART

Шлюз Ethernet HART  

Шлюз Ethernet HART

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Шлюз Ethernet-HART обеспечивает доступ PROFINET, Modbus TCP/IP и HART-IP к 40 устройствам. Каждый приборный разъем имеет собственное ведущее устройство HART для наиболее быстрой передачи данных HART через Ethernet.

Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61