Клеммы с держателями предохранителей

Защита устройств

Защита устройств

Держатель предохранителей и распределение потенциалов объединено в одной клемме.

Вернуться к Устройства защиты

Категории

Искать в Клеммы с держателями предохранителей

Показать все продукты в этой категории

Для предохранителей различных форм и номиналов – клеммы с держателем предохранителя от Phoenix Contact. Вы самостоятельно выбираете способ присоединения: винтовые клеммы, клеммы Push-in, пружинные клеммы или клеммы быстрого подключения.

Преимущества для Вас

  • Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
  • Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей с токовой стороны благодаря светодиодной индикации состояния

Вставки предохранителей

Клеммы с держателями предохранителей  

Клеммы с держателями предохранителей

Легко доступные вставки предохранителей удобно заменять – мы предлагаем соответствующие различным приложениям держатели предохранителей:

  • Клемма с рычажным держателем предохранителя
  • Клемма с держателем предохранителя с завинчивающейся крышкой
  • Клемма с держателем для плоских предохранителей

Следующие клеммы с держателем предохранителя можно легко установить на монтажной рейке:

  • Предохранители типа G 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Предохранители Midget 10,3 x 38
  • Плоские предохранители типа C и F

Специально для применения на фотогальванических установках поставляются держатели предохранителей и предохранители типов 10,3 x 38, 10,3 x 85 до макс. 1500 В.

Штекер с держателем предохранителя

Штекер с держателем предохранителя  

Штекер с держателем предохранителя

Штекеры с держателем предохранителя Phoenix Contact служат для применения с разделительными базовыми клеммными модулями. В них можно легко установить предохранители необходимого типа, что гарантирует максимальную гибкость работы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61