Назад к обзору

Платные функциональные блоки для PC Worx

Техническая информация

Описание Язык
Функциональные блоки PC Worx [PDF, 0,42 MB]
Версия: 84
немецкий
Функциональные блоки PC Worx [PDF, 0,42 MB]
Версия: 84
английский
Функциональные блоки PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
Версия: 1
немецкий
Функциональные блоки PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
Версия: 1
английский
Вернуться вверх

Загрузка платных функциональных блоков

Описание Язык
Техника автоматического регулирования [MSI, 6,38 MB]
Версия: 1.09
немецкий / английский
Сетевые протоколы [PDF, 13,23 MB]
Версия: 7
немецкий / английский
Самооптимизирующийся регулятор (Basic) [MSI, 2,17 MB]
Версия: 2.11
немецкий / английский
Самооптимизирующийся регулятор (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Версия: 2.11
немецкий / английский
Управление сетью (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Версия: 1.30
немецкий / английский
Управление сетью (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Версия: 2.00
немецкий / английский
База данных [MSI, 5,3 MB]
Версия: 2
немецкий / английский
Вернуться вверх

Система дистанционного управления Resy+

Resy+ содержит программные библиотеки, которые расширяют системы управления Phoenix Contact дополнительными протоколами дистанционного управления, например, МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ может применяться, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. 

Описание Язык
Resy101 Resy101 – последовательная передача данных согласно МЭК 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Версия: 1.50
немецкий / английский
ResySM21 – обмен данными согласно DIN EN 62056-21 между контроллером и счетчиками электроэнергии, воды, газа и тепла [MSI, 15,38 MB]
Версия: 1006
немецкий / английский
ResyNet1F - Дистанционная библиотека для SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Версия: 1.12
немецкий / английский
Radioline - простое встраивание вводов/выводов в устройства управления с системой радиосвязи Radioline и соответствующей библиотекой функциональных модулей [EXE, 11,57 MB]
Версия: 1.01
немецкий / английский
ResyDnp3 - удаленный протокол DNP3 для контроллеров, начиная с ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Версия: 1008
немецкий / английский
Вернуться вверх

Powerworx

Powerworx содержит программные библиотеки, расширяющие устройства управления Phoenix Contact специальными для каждой отрасли функциональными блоками для распространенных устройств измерения в сетях с низким и средним напряжением. Областями применения являются, например, интеллектуальные сетевые станции и виртуальные электростанции. Необходима полная версия ПО PC WORX PRO и лицензии для библиотек Resy+.

Описание Язык
PowerUnit_11_03 позволяет подсоединять следующие измерительные устройства: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ фирма Horstmann, IKI50/ фирма Kries [EXE, 10,75 MB]
Версия: 11.03
русский / английский
Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61