Функциональные блоки

Функциональные блоки

Экономичность и многофункциональность

Интегрируйте новые функции в систему управления без проблем и больших затрат – при помощи функциональных блоков.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

  • Водоснабжение и канализация
    Коробка с ПО: функциональные блоки для водоснабжения и канализации

    Библиотека функциональных блоков для обработки сточных вод и подготовки питьевой воды дает возможность простого подсоединения измерительных и регулирующих устройств.

  • Передача и распределение электропитания
    Коробка с ПО: функциональные блоки для передачи и распределения энергии

    Powerworx расширяет устройства управления от Phoenix Contact функциональными блоками для распространенных измерительных устройств в сетях с низким и средним напряжением.

  • Солнечная энергия
    Функциональные блоки для фотогальванических проектов

    Библиотеки функциональных блоков Solarworx облегчают и ускоряют процесс реализации фотогальванических проектов.

  • Телеуправление
    Телеуправление

    Непрерывный контроль процессов и управление установками

Искать в Функциональные блоки

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите расширить количество функций Вашей установки и сократить время на разработку? – Функциональные блоки позволяют быстро и просто интегрировать новые функции в Ваше оборудование или превратить устройства в полноценные компоненты системы управления.

Преимущества для Вас

  • Высокое качество для любых областей применения благодаря документированным и протестированным программным блокам
  • Быстрый ввод в эксплуатацию компонентов ввода-вывода и безошибочная конфигурация благодаря специально подобранным функциональным блокам
  • Функциональные блоки даже для самых сложных приложений, таких как регулятор, благодаря широкому спектру наших программных ноу-хау
  • Безграничная связь, так как программа управления обращается к сетевым протоколам
  • Максимальная безопасность благодаря поддержке и постоянному развитию продуктов компании Phoenix Contact

Библиотеки функциональных блоков – рациональная комбинация функций

Среда разработки PC WORX с привязанными библиотеками  

Среда разработки PC WORX с привязанными библиотеками

Мы предлагаем функциональные блоки, сгруппированные по темам. Например, мы предлагаем библиотеки блоков для PC WORX, PC WORX EXPRESS или Step7, которые оптимально настроены для работы с соответствующим программным обеспечением. А для клемм ввода-вывода Вы найдете блоки для простого доступа к аналоговым или цифровым сигналам, для настройки параметров или контроля.

Блоки для функциональных клемм содержат функции регулирования и возможности обмена данными. Технологические блоки имеют различные функции: обращение к базе данных, контроль сети или готовые приложения для внедрения системы управления в Вашу инфраструктуру.

Кроме того, у нас Вы найдете разделенные по отраслям библиотеки блоков, например, для управления ветросиловыми установками, судовым оборудованием, конвейерами или машиностроением.

Блоки с лицензией ограниченного срока действия и без нее

Карты памяти с лицензией ограниченного срока действия  

Карты памяти с лицензией ограниченного срока действия

Большая часть функциональных блоков предлагается бесплатно. Вы вибираете функцию, которую хотите интегрировать в свою систему управления и загружаете соответствующий функциональный блок с нашего сайта. После этого Вы можете использовать его в течение неограниченного времени.

Особые блоки с технологическими функциями или с поддержкой определенных протоколов для использования в системе управления требуют наличие лицензии, действующей в течение определенного срока.

Предоставляемые на определенный срок лицензии хранятся на картах памяти, поставляемых в комплекте с устройствами управления. Если блок требует наличие лицензии, то программа проверяет, имеется ли данная лицензия. При наличии лицензии блок можно использовать без ограничений. При отсутствии лицензии функциональные блоки работают в течение шести часов, а затем отключаются.

Функциональные блоки для программирования в PC WORX EXPRESS

Среда разработки PC WORX EXPRESS  

Среда разработки PC WORX EXPRESS

Для программирования в PC WORX EXPRESS Вы также можете использовать наши функциональные блоки. Среда разработки ПО поддерживает привязку библиотек, созданных в PC WORX, начиная с версии 6.0. Если в наличии имеется библиотека только более ранней версии, то ее можно перевести при помощи программного обеспечения PC WORX DEMO, а затем использовать в PC WORX EXPRESS.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61