FOUNDATION Fieldbus

Высокая степень гибкости для полевых шин

Высокая степень гибкости для полевых шин

Повышайте гибкость своих процессов при помощи модульных устройств сопряжения и резервных источников питания.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Искать в FOUNDATION Fieldbus

Показать все продукты в этой категории

Расширяйте систему FOUNDATION Fieldbus нашими инновационными устройствами сопряжения. Требуется ли модульное исполнение для гибкого расширения или блочные конструкции для максимальной плотности каналов, для любого требования есть подходящее устройство сопряжения полевой шины.

В комбинации с резервными источниками питания полевой шины, УЗИП и монтажным материалов Phoenix Contact предлагает комплексную системную архитектуру, позволяющую экономить пространство в электрошкафу и затраты на монтажные работы.

Преимущества для вас

  • Все от одного производителя: возможность приобрести системную архитектуру в комплекте
  • Установка с учетом требований благодаря модульному принципу
  • Высокая степень безопасности: допущены для применения во взрывоопасных областях до зоны 0
  • На современном техническом уровне: благодаря проверенной надежности и инновациям Phoenix Contact

Резервный источник питания полевой шины

Надежные источники питания полевых устройств с технологий ACB Technology  

Надежные источники питания полевых устройств с технологий ACB Technology

Создайте надежную систему питания FOUNDATION Fieldbus-Loop на базе резервных одно- или четырехканальных источников питания. Устройства имеют штекерное исполнение, поэтому гибко и быстро могут быть заменены. Кроме того, технология ACB Technology (Auto Current Balancing) позволяет увеличить срок службы устройств и обеспечить высокую надежность процессов благодаря симметричному распределению нагрузки между источниками питания.

Интегрированные функции диагностики и релейные выходы обеспечивают постоянный контроль.

Преимущества для вас:

  • Модульная конструкция для повышенной надежности оборудования
  • Встроенная функция диагностики через релейный выход
  • Максимальный срок службы благодаря технологии ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Совместимость с Yokogawa, Invensys и универсальными решениями на базе D-SUB-25

Серия модульных устройств сопряжения с полевой шиной FOUNDATION Fieldbus

Серия модульных устройств сопряжения с полевой шиной FOUNDATION Fieldbus  

Устройство сопряжения полевой шины: гибкость и модульность в одной серии

Модульная система устройства сопряжения FOUNDATION Fieldbus состоит из трех основных устройств: главного управляющего модуля, модулей сопряжения и при необходимости диагностического модуля. Главный управляющий модуль образует станцию полевой шины. Модуль обеспечивает различные возможности экранирования и имеет встроенный нагрузочный резистор.

Устройства сопряжения полевой шины с одним или двумя отводами устойчивы к коротким замыканиям и таким образом защищают сеть. Напряжение питания распределяется между компонентами модульной системы посредством штекера, который легко крепится к DIN-рейке.

Для установки в зоне 2, с подключением инструментов зоны 0, 1 и 2 в одном корпусе, имеется разделительная пластина FB-MODULAR с целью соблюдения искробезопасных расстояний между элементами разводки.

Полевой диагностический модуль доступен в двух вариантах. В первом варианте устройство оборудовано модульным штекером для DIN-рейки, что сокращает объем монтажных работ. В другом варианте устройство оснащено соединительными клеммами, посредством которых подключаются устройства сопряжения других производителей.

Интеграция в уровень управления проходит через коммуникацию Standrard-H1, а управление приборами с использованием DD (описание приборов), EDDL (язык описания электронных устройств) и DTM (менеджер типов устройств).

Устройство сопряжения с полевой шиной с 6 и 12 каналами

Устройство сопряжения с полевой шиной с 6 и 12 каналами  

Локальная диагностика и компактный монтаж

Многоканальные устройства сопряжения с полевой шиной рассчитаны на температуру окружающей среды от -50°C до +90°C. Они отличаются компактностью, а подключение производится с нижней стороны, что позволяет экономить пространство. Так обеспечивается оптимальное использование пространства и максимальная плотность каналов в распределительной коробке.

Нагрузочный резистор входит в комплектацию.

Устройства сопряжения с полевой шиной зарегистрированы Fieldbus Foundation.

Барьер полевой шины для зоны 1 с 8 или 12 каналами

Барьер полевой шины для зоны 1 с 8 или 12 каналами  

Самый легкий барьер полевой шины для зоны 1 в промышленной сфере

Новые барьеры полевой шины являются устройствами сопряжения, имеющими специальный допуск для зоны 1. Они прошли испытания при температуре окружающей среды от -40°C до +80°C и таким образом рассчитаны на любое приложение.

Устройства сопряжения с полевой шиной зарегистрированы Fieldbus Foundation.

Распределительные коробки полевой шины с системным допуском и предустановленными соединителями полевых устройств

Распределительные коробки полевой шины с устройствами сопряжения и системным допуском  

Готовое решение на базе распределительных коробок для установки в любой части мира

Специально для использования соединителей полевых устройств мы предлагаем ассортимент распределительных коробок полевой шины. Сертификаты ATEX, IECEx и UL класс I раздел 2 позволяют использовать их в любой части мира.

Смонтированные коробки поставляются в двух исполнениях: с УЗИП для магистрального кабеля и без него. Они соединяют магистральный кабель с полевыми устройствами.

  • Готовые к использованию распределительные коробки из матовой нержавеющей стали 316L
  • В наличии с 10 и 16 портами
  • Быстрый и простой монтаж с помощью многоканального соединителя полевых устройств для зоны 2
  • Компактность и небольшая масса

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61