Расширения микропрограммного обеспечения для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Лицензии для расширения функций безопасности

Опциональные обновления

Лицензии для расширения функций изделий mGuard.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в Расширения микропрограммного обеспечения для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Показать все продукты в этой категории

Сети растут, а требования изменяются: при помощи лицензий mGuard вы можете в любое время дополнить микро-ПО mGuard различными функциями безопасности и таким образом обеспечить соответствие различным требованиям.

Преимущества для вас

  • Индивидуальные решения благодаря дополнительным функциям безопасности
  • Надежная защита инвестиций благодаря возможности дальнейшего расширения
  • Оплачивайте только то, что нужно, благодаря индивидуальному подбору необходимых функций безопасности

Обновления ПО

Безопасность является живым процессом: мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать наши устройства еще более безопасными. Поэтому важно, чтобы ваши устройства безопасности всегда находились на высшем уровне. С лицензией времени исполнения ваши устройства ​mGuard​ всегда снабжены самым актуальным ПО. Поэтому вы можете оптимально защитить свою сеть.

Функции резервирования

Благодаря использованию функций резервирования вы можете повысить степень готовности вашей системы. При этом на участке применения в вашей сети резервно располагаются два устройства безопасности ​mGuard.

В нормальном режиме работы функционирует одно устройство ​mGuard​, а второе находится в резерве и готово к работе. Обе системы постоянно обмениваются данными о состоянии. При отказе первичного активного устройства ​mGuard​ резервное устройство сразу же занимает его место. Функция резервирования в зависимости от лицензии доступна только для межсетевого экрана или для VPN и межсетевого экрана.

OPC Inspector — углубленная проверка пакетов для OPC Classic

mGuard-OPC-Inspector с углубленной проверкой пакетов  

Благодаря углубленной проверке пакетов mGuard-OPC-Inspector «просвечивает» каждый пакет данных

Протокол OPC Classic широко распространен в промышленной отрасли. Однако обычные межсетевые экраны не могут обеспечить защиту данного протокола, и последствия весьма серьезны: там, где используется OPC Classic, регламентирование трафика при помощи межсетевого экрана невозможно. Это приводит к образованию критических брешей в системе безопасности.

Продукты mGuard-Security от Phoenix Contact (версия микропрограммного обеспечения от 8.1) могут быть оснащены функцией OPC-Inspector. Данное программное расширение анализирует, распознает и проводит трафик OPC. Это обеспечивает возможность надежной, защищенной передачи данных по протоколу OPC на наивысшем уровне безопасности.

Поддержка следующих функций специально для OPC Classic:  

  • межсетевой экран для приложений OPC Classic;
  • углубленная проверка пакетов для OPC Classic;
  • защита в глубину;
  • сегментирование посредством NAT.

Проверка целостности CIFS

Путем проверки целостности CIFS сетевые диски Windows проверяются на наличие изменений определенных файлов по сравнению с контрольным статусом. Так быстро и надежно распознаются даже вирусы, для которых еще нет вирусной сигнатуры. Кроме того, существует возможность объединения жестких дисков «позади» mGuard для проверки их программой антивирусного сканирования.

Проверка целостности CIFS работает без какой-либо установки в контролируемых системах. Поэтому расширение функций особенно подходит для систем, которые не поддерживают установку патчей.

VPN-расширения

Устройства безопасности mGuard в зависимости от типа позволяют создавать различное количество соединений VPN одновременно. При повышении требований со временем вы можете расширить количество создаваемых соединений при помощи лицензий для всех устройств безопасности mGuard (кроме FL MGUARD RS2000).

Максимальное количество соединений при этом определяется классом устройства (см. таблицу). Можно приобретать расширения с шагом 10, 100, 250 и 1000.

Тип устройства mGuard

Максимально возможное количество VPN-соединений

FL MGUARD RS2000

2 (без возможности расширения)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61