Корпуса полевых устройств

Корпуса для электроники с классом защиты IP

Корпуса для электроники для неблагоприятного окружения

Корпуса для электроники с классом защиты IP являются идеальным решением для применения в полевых приложениях.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств

Показать все продукты в этой категории

Полевые корпуса Phoenix Contact с высоким классом защиты подходят для применения в различных системах автоматизации зданий, промышленных и производственных установок в виде стационарного устройства индикации, переносного устройства управления или встроенной системы.

Преимущества для вас:

  • Большое количество приложений благодаря модульной корпусной системе
  • Высокий класс защиты IP до IP65 для применения в неблагоприятных условиях
  • Проверенные технологии подключения печатной платы дают возможность практичных индивидуальных решений
  • Индивидуальные исполнения для уникального дизайна устройств

Держатели дисплеев DCS

Держатели дисплеев серии DCS  

Держатели дисплеев серии DCS

В держатели дисплеев DCS можно интегрировать дисплеи различного размера, они надежно защищают переносную и стационарную электронику от воздействий окружающей среды.

  • Большое разнообразие приложений благодаря защите IP54
  • Индивидуальные решения обслуживания для дисплеев от 5,7 дюймов до 15 дюймов

Корпуса ECS для применения под открытым небом

Корпуса серии ECS для применения под открытым небом  

Корпуса серии ECS для применения под открытым небом

Прочные корпуса серии ECS для применения под открытым небом идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.

  • Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
  • Практичная индивидуализация

Профилированные корпуса HC-ALU

Профилированные корпуса серии HC-ALU  

Профилированные корпуса серии HC-ALU

Прочные профилированные корпуса серии HC-ALU защищают электронные устройства управления от брызг воды, а также термического и механического воздействия при работе в полевых условиях.

  • Прочный алюминиевый экструдированный профиль для защиты IP65
  • Эргономичный дизайн для оптимального удобства обслуживания
  • Индивидуальная адаптация к специальным требованиям

Корпуса для портативных устройств HCS

Корпуса для портативных устройств серии HCS  

Корпуса для портативных устройств серии HCS

Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации.

  • Модульная конструкция корпусов различного типоразмера
  • Большое разнообразие приложений благодаря защите IP54
  • Уникальный дизайн устройств благодаря индивидуальной адаптации

 

Универсальные корпуса UCS

Универсальные корпуса серии UCS  

Универсальные корпуса серии UCS

Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем и надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий.

  • Модульная конструкция корпуса различной высоты и с разными креплениями для печатной платы
  • Подходит для применения в качестве настольного, настенного корпуса и для монтажа на DIN-рейке
  • Индивидуальные интерфейсы для различных решений для электроники

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги