Монтажные системы для оптоволокна

Монтажные системы для оптоволокна

Все из одних рук

Для установки внутри помещений и вне их: здесь вы найдете полноценную систему устройств передачи для оптоволоконной техники практически для любой области применения.

Вернуться к Монтажные системы

Категории

Искать в Монтажные системы для оптоволокна

Показать все продукты в этой категории

Принадлежности для оптоволоконных технологий от Phoenix Contact охватывают штекерные соединители, кабели, инструменты и измерительные приборы. Гарантия полной гибкости: штекерные соединители можно собирать самостоятельно простым и быстрым способом.

Преимущества для вас

  • Простота самостоятельной сборки на месте с использованием штекеров с зажимами для быстрого подсоединения оптоволокна
  • Простота монтажа: кейс с инструментами и штекерными соединителями для полного монтажа оптоволокна
  • Широкий ассортимент продуктов: различные варианты кабелей на метры или подготовленных

Кейс с инструментами: простота подсоединения на месте

Практичное решение: все инструменты и штекерные соединители для отвечающей практическим требованиям сборки у вас под рукой. В кейсе с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL вы найдете полный ассортимент необходимых инструментов. Вы превосходно подготовлены для любого этапа работы:

  • Подготовка кабеля
  • Снятие изоляции с волокна
  • Подготовка концов оптоволокна
  • Сборка штекерного соединителя

Снижение затрат: благодаря отсутствию необходимости в склеивании, обжиме и полировке сборные штекерные соединители можно использовать повторно.

Оптоволоконные кабели и штекеры

Оптоволоконный кабель на метры или подготовленный  

Оптоволоконный кабель на метры или подготовленный

Волоконно-оптический кабель расширяет ассортимент компонентов для оптоволокна до полноценной системы передачи. В зависимости от расстояний можно выбирать полимерные, HCS (Hard Clad Silica) или стекловолоконные кабели. Phoenix Contact предлагает специально разработанные исполнения кабелей для различных областей применения и условий эксплуатации:

  • Подготовленный оптоволоконный кабель с возможностью свободного выбора комбинаций штекеров
  • Оптоволоконный кабель на метры
  • Подготовленные патч-кабели для быстрой интеграции оптических устройств в существующие оптоволоконные сети.

Патч-кабели предлагаются длиной один, два и пять метров — в вариантах одномодового и многомодового стекловолокна.

Штекеры

Самостоятельно собирайте наборы штекеров PSM-SET-… для HCS- и полимерного волокна быстро и просто на месте. В зависимости от типа соединения ваших устройств выберите соответствующие штекеры: FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- и SC-Duplex.

Подготовка оптоволоконных кабелей с кварцевым стекловолокном (GOF)

Подготовка оптоволоконных кабелей с кварцевым стекловолокном (GOF)  

Подготовка оптоволоконных кабелей с кварцевым стекловолокном (GOF)

Кабель и волокна подвергаются подготовке. Волокно ломается прецизионным скалывателем. Путем механического сращивания соединяются волокна кабеля и уже вклеенный и подготовленный конец волокна в штекерном соединителе.

  • Для многомодовых, одномодовых PC и APC 8°
  • В наличии изделия для штекерных соединителей LC и SC
  • Перейти к подготовке кабелей и жил

Подготовка оптоволоконных кабелей с волокном PCF

Кейс с инструментами для подготовки оптоволоконных кабелей с волокном PCF  

Кейс с инструментами для подготовки оптоволоконных кабелей с волокном PCF

Используйте проверенную технику для простой подготовки волокна с полимерной оболочкой (PCF). Запатентованный инструмент для скрайбирования позволяет отказаться от таких трудоемких операций, как склеивание, обжим и полировка.

  • Идеальное решение для гибкого применения кабелей
  • Для быстрого ремонта на полевом оборудовании
  • В наличии изделия для SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) и F-SMA

Подготовка кабелей с волокном POF

Кейс с инструментами для подготовки кабелей с волокном POF  

Кейс с инструментами для подготовки кабелей с волокном POF

Инновационный многофункциональный инструмент позволяет разрезать и зачищать от изоляции полимерное оптоволокно (POF). Встроенное прецизионное лезвие формирует такой конец оптоволокна, который не нуждается в дополнительной полировке.

  • Штекерные соединители для ​IP20​ и IP65/67 можно использовать повторно
  • Подходят для систем ​PROFINET​
  • В наличии изделия для ​SC-RJ​ и SC-Duplex

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61