Проходные клеммы

От маленьких до больших

От маленьких до больших

Соедините два проводника просто. Даже большие сечения проводников не являются проблемой.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

  • Список проходных клемм
    Проходные клеммы

    Компактные проходные клеммы с винтовыми зажимами различных размеров подходят для жестких и гибких проводников.

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы Вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки - все это делает проходные клеммы универсалами среди технологий соединения.

Преимущества для Вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря испытанным винтовым зажимам
  • Универсальное применение – соединение от маленьких до очень больших сечений проводников
  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции

Два клеммных зажима - компактная конструкция

Проходные клеммы  

Проходные и многовыводные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. 

Все клеммы легко шунтируются между собой, а также с многовыводными и функциональными клеммами.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61