Быстрое соединение

Создание контакта за одну секунду

Создание контакта за одну секунду

Удаление изоляции и обжим не требуются - нужно просто обрезать кабель на необходимую длину, контакт создается за одну секунду.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Клеммы с держателями предохранителей
    Клеммы с держателями предохранителей

    Многофункциональные клеммы для датчиков и управления машинами: защита устройств, распределение потенциалов и быстрая идентификация ошибок.

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность соединять проводники маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибко шунтировать и удобно надписывать их.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

Искать в Быстрое соединение

Показать все продукты в этой категории

Устройства для быстрого подключения Phoenix Contact обладают поворотными соединениями небольшого размера с запатентованным ножевым контактом. С их помощью Вы молниеносно подсоединяете проводники без какой-либо предварительной подготовки.

Преимущества для Вас

  • До 60% экономии времени при подключении, благодаря отсутствию необходимости предварительной подготовки проводников
  • Безопасная настройка коммутационных состояний посредством поворотного рычага с защелкой
  • Большое количество принадлежностей: стандартизированных для шунтирования, контроля и маркировки

Обрезать - Подключить - Готово

Клеммы с системой быстрого монтажа  

Молниеносное соединение благодаря системе быстрого монтажа

Подсоединение проводников занимает всего несколько секунд. Убедитесь сами:

  1. Введите неизолированный проводник в поворотное соединение.
  2. При помощи отвертки поверните поворотный рычажок.

Результат: изоляция прорезается и устанавливается газоплотный контакт большой площади.

Извлекайте выгоду из качества, подтвержденного многими тестами и допуском Ex e.  

Быстрое соединение

Принцип функционирования поворотного соединения  

Изоляция разрезается и создается надежный контакт с проводником.

Экономьте до 60 процентов времени на разводку: нужно только обрезать проводник на нужную длину и за секунду создать контакт. Снятие с проводников изоляции и нанесение защитного напыления для пайки не требуется.

  • Проводники сечением от 0,25 до 2,5 мм² можно подсоединять без вспомогательных средств, таких как направляющие гильзы.
  • Надежное электрическое соединение обеспечивается, с одной стороны, используемыми высококачественными сплавами, а с другой - фиксаторами положения коммутирующих элементов.
  • Большая подпружиненная поверхность контакта в точке соединения обеспечивает рабочий ток до 24 A.

 

Гибридные клеммы – умная комбинация соединений

Гибридные клеммы  

Гибкость применения: гибридные клеммы

Скомбинировать соединения в зависимости от применения и извлечь выгоду из соответствующей технологии соединения – не проблема с гибридными клеммами от Phoenix Contact. 

Просто выберите подходящую комбинацию: экономящие время технологии быстрого подсоединения с одной стороны и винтовой или пружинный зажим с другой.

Так можно создавать электрошкафы с технологией быстрого соединения. Для полевых соединений можно использовать, например, универсальное винтовое соединение.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластиковые элементы  

Высококачественные металлические и пластиковые элементы

Соединения должны быть надежными – в этом мы твердо убеждены. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Первым шагом на пути к этому является выбор материалов.

Металлическая часть из специального высококачественного медного сплава:

  • хорошая электрическая проводимость
  • незначительное нагревание
  • Наружные поверхности дополнительно защищаются не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова

Изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • пригодного для вторичного использования, без галогенов и стойкого к воздействию УФ-излучения
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • Температура эксплуатации до 130 °C
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные характеристики старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61