Полый взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали

Полый взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали

Идеальный вариант для взрывоопасной области

С взрывобезопасными корпусами CLIPSAFE из нержавеющий стали вы получаете индивидуальное решение электрошкафа для взрывоопасных областей — быстро и из одних рук.

Вернуться к Коробки подключения и полые корпуса

Категории

Искать в Полый взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали

Показать все продукты в этой категории

Корпуса из нержавеющей стали CLIPSAFE обеспечивают защиту приложений в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 × 1000 × 300 мм. По желанию заказчика мы усовершенствуем корпуса, превращая их в коробки подключения с допуском ATEX и IECEx.

Преимущества для вас

  • Инновационный ассортимент изделий из 140 качественных корпусов из нержавеющей стали как основа индивидуальных клеммных коробок
  • Безопасная эксплуатация в экстремальных условиях благодаря корпусу из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 и (V4A) AISI 304/1.4301 (V2A) толщиной до 2 мм
  • Надежное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529 и NEMA 4X по NEMA 250
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным коробкам подключения
  • Индивидуальная комплектация с помощью разнообразного ассортимента электротехнических клемм с допуском Ex системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Взрывобезопасные коробки подключения и подготовленные полые корпуса CLIPSAFE из нержавеющей стали

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE  

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Для создания запроса на разработку индивидуального решения коробки подключения и корпуса используйте бланк запроса в категории:

«Запрос на разработку коробок подключения и подготовленных полых корпусов».

Здесь вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон  

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип «d»), с повышенной безопасностью (тип «e») и без дымообразования (тип «nR»). Винтовые соединения имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.

Новые пластиковые винтовые соединения имеют допуск Ex e/Ex i и соответствуют директивам ATEX и IECEx.

Все разъемы — одна система

Свободное комбинирование всех технологий подключения  

Свободное комбинирование всех технологий подключения

Уникальная система клеммных блоков CLIPLINE complete от Phoenix Contact: вы можете свободно выбирать технологию подключения.

Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта в разделе загрузок.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61