Расширитель Ethernet

Расширитель Ethernet

Простое расширение комплексных IP-сетей

Простота объединения сетей Ethernet по принципу Plug&Play и диагностика по IP.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Расширитель Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Новые Ethernet-расширители позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 километров при помощи простых двухпроводных линий. При этом вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители. Эта новая комбинация и особенно простая процедура ввода в эксплуатацию по принципу Plug&Play обеспечивают возможность экономичного формирования сетей и диагностики всех устройств и участков по IP.

Преимущества для вас

  • Передача данных по протоколу Ethernet на расстояние до 20 километров по любой двухпроводной медной линии
  • Экономичное объединение управляемых и неуправляемых Ethernet-расширителей в сложные IP-сети
  • Больше гибкости благодаря постоянной удаленной диагностике всех подключенных устройств и участков посредством IP
  • Высокая отказоустойчивость благодаря профилактическому обслуживанию со сменным устройством защиты от перенапряжения PLUGTRAB PT-IQ
  • Расширение системы в рабочем режиме без обратного воздействия при помощи любых двухпроводных линий

Уникальная система Ethernet-расширителей

Система Ethernet-расширителей  

Используйте в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители

Новая комбинация из управляемых и неуправляемых Ethernet-расширителей в одной сети делает процедуру объединения устройств в сеть как никогда простой и экономичной.

Система Ethernet-расширителей позволяет создавать любые структуры «точка–точка», а также линейные и кольцевые структуры протяженностью до 20 километров. Для объединения систем в сеть вы просто используете имеющиеся двухпроводные медные линии. Возможно расширение в рабочем режиме без обратного воздействия.

Система распознает топологии и скорость передачи данных. В случае изменения основных условий производится автоматическая настройка. В случае возникновения неожиданных обстоятельств, например, ослабления участка, вы получаете сообщение с предупреждением.

Управляемый расширитель Ethernet

Управляемый расширитель Ethernet  

Управляемый Ethernet-расширитель делает вашу сеть Ethernet простой и экономичной

При помощи управляемого Ethernet-расширителя вы можете производить централизованную диагностику всех устройств и участков по IP. По протоколу ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) ​можно автоматически передавать сообщения на центральный пункт управления.

Управляемый Ethernet-расширитель поставляется в двух исполнениях:

  • Ethernet-коммутатор на 4 порта с двумя ​DSL-портами для топологий «точка–точка», линейных и кольцевых структур и дисплеем
  • Ethernet-коммутатор на 1 порт с одним ​DSL-портом для структур «точка–точка» и светодиодами

Оба устройства оснащены сменным, полноценным устройством защиты от перенапряжений с системой профилактического функционального контроля. Это повышает эксплуатационную готовность системы.

Неуправляемый расширитель Ethernet

Неуправляемый расширитель Ethernet  

Plug&Play и в кольцевых структурах

Неуправляемый удлинитель Ethernet дает возможность простого ввода в эксплуатацию посредством Plug&Play. Автоматическое определение топологии и скорости передачи данных экономит при этом время и средства. Систему можно расширять в процессе работы без обратного воздействия. В отличие от управляемого удлинителя неуправляемые варианты обладают прозрачным протоколом для сети Ethernet. Устройство не имеет собственного IP-адреса.

Неуправляемый удлинитель Ethernet поддерживает топологии точка-точка, линейные и кольцевые структуры.

Полноценная защита от перенапряжений

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Интеллектуальное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ предупреждает до того, как оборудование останется без защиты.

PLUGTRAB PT-IQ - система упреждающей защиты от импульсных напряжений Phoenix Contact.

Ваше преимущество: защитные устройства имеют многоступенчатый контроль. То есть выход из строя компонентов можно прогнозировать.

Особенность представляет функция многоступенчатого дистанционного оповещения и сигнализации защитных устройств. Таким образом по протоколу SNMP можно передавать, к примеру, следующие оповещения:

  • Достигнут предел мощности, рекомендуется замена;
  • Перегрузка, требуется замена.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта