Измерение энергии и мощности

Обзор затрат на электрэнергию

Обзор затрат на электроэнергию

Измерение потоков, контроль источников и запись параметров потребления – все для сокращения расходов на электроэнергию.

Вернуться к Мониторинг

Категории

Искать в Измерение энергии и мощности

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает профессиональные продукты для измерения энергии и мощности. Откройте для себя возможности снижения затрат для экономичной и экологичной эксплуатации Ваших машин и установок.

Преимущества для Вас

  • Быстрая обработка основных параметров потребляющих электрических устройств на месте или удобный анализ через центральную ведущую станцию – с помощью сетевых энергоизмерительных устройств.
  • Всегда в курсе дела: протоколирование параметров энергопотребления с помощью комплектов регистраторов данных и передача информации об изменении состояния в виде SMS-сообщения.
  • Постоянная регистрация объемных потоков сжатого воздуха и быстрое распознавание потерь, влекущих за собой значительные издержки, – с помощью датчиков сжатого воздуха.

Регистрация параметров энергопотребления и снижение затрат

Энергоэффективность выше, расходы ниже  

Энергоэффективность выше, расходы ниже

Постоянный контроль потоков энергии является основой системы управления энергопотребления. Запустите программу эффективного использования электроэнергии и сократите Ваши расходы.

Преимущества регистрации данных энергопотребления на механизмах и установках:

  • Снижение расходов на электроэнергию благодаря использованию возможностей экономии
  • Оптимизация загрузки оборудования за счет интеллектуального переключения элементов установки, сокращения высших гармоник и равномерного распределения нагрузки на сеть
  • Оптимизация пиковых нагрузок благодаря рациональному расчету тенденций и управлению нагрузкой
  • Минимизация периодов простоя оборудования путем постоянного контроля параметров

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61