Электронные автоматические выключатели

Электронные автоматические выключатели

Подходящая именно вам защита устройств

Откройте для себя полный ассортимент электронных защитных автоматов.

Вернуться к Автоматические защитные выключатели

Категории

Искать в Электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент электронных защитных автоматов предлагает вам интеллектуальную защиту вашей системы электроснабжения. Воспользуйтесь преимуществами простого использования и легкого выбора изделий.

Преимущества для вас

  • Идеальная защита устройств с любыми требованиями благодаря полному ассортименту изделий
  • Превосходный контроль состояния установки при помощи интеллектуального анализа и сигнализирования неисправностей
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии подключения без инструментов и интуитивному обслуживанию
  • В любое время и в любом месте получать информацию о статусе установки при помощи функций удаленного управления и оповещения
  • Совместимость с Industrie 4.0 благодаря полному контролю электроснабжения 24 В

Области применения

Сборочный станок  

Сборочный станок

Электронные защитные выключатели особо подходят для применения в области приборо- и машиностроения, при напряжении питания 24 В постоянного тока.

Данные выключатели предназначены для защиты всех потребителей, питающихся от импульсных источников.

Активное ограничение тока обеспечивает возможность надежной защиты даже удаленных устройств. Кроме того, в случае возникновения неисправности предотвращается провал выходного напряжения на блоке питания. Это позволяет избежать негативного воздействия на другие токовые цепи и обеспечивает возможность бесперебойной работы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.

Дополнительные сведения