Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Мощность и выгодная цена

Мощность и выгодная цена

Неважно, в какой сфере или отрасли Вам понадобились релейные модули: Здесь Вы найдете лучшее решение.

Вернуться к Релейные модули

Категории

Искать в Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Показать все продукты в этой категории

Дальнейшее возрастание доли электронных компонентов приводит к повышению степени надежности промышленной автоматики. Вы всегда можете положиться на широчайший ассортимент электромеханических и полупроводниковых релейных модулей от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря компактной узкой конструкции
  • Экономия времени – с интеллектуальными технологиями электрического монтажа
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря светодиодному индикатору и встроенной контрольной кнопке тестирования при использовании реле нескольких типов
  • Защита от неправильной полярности или перенапряжений благодаря входным и защитным схемам
  • Коммутация без износа благодаря полупроводниковым реле

Сравнительная характеристика релейных модулей

Реле сопряжения с ПЛКRIF-0 с несущей рейкой
Сверхкомпактные релейные модули
PLC-INTERFACE
Промышленная релейная система
RIFLINE complete
Тип входного напряженияПерем./пост. и универ. токПерем./пост. ток
Номинальный ток релемакс. 10 Амакс. 16 А
Номинальный ток полупроводникового релемакс. 10 Амакс. 5 А
Контактымакс. 2 переключающих контакта,
макс. 2 замыкающих контакта
макс. 4 переключающих контакта,
макс. 3 замыкающих контакта
Технологии подключенияВинтовые зажимы, разъемы push-in, пружинные зажимыpush-in
Соединение перемычкамиA1, A2, 11, 14A2,
11 (в RIF-0 и RIF-1)
Адаптер для системы кабельной разводкиДаДа, для модулей RIF-1
Возможность расширения логическими и временными функциямиДа, в комбинации с PLC logicНет
Специальные исполнениядатчик/исполнительный элемент, железная дорога, фильтры напряжения помех (SO46), 100 кГц, TTL, высокие токи длительной нагрузки до 10 A (HC), высокие токи включения (IC), модули с ручным выключателем, варианты с допуском Ex для зоны 2 (ATEX, Class 1 Division 2), электронное
реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока
Возможность расширения до реле времени при помощи модуля времени

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули