Корпуса EVO

Корпуса EVO

Гениальность в универсальности

Штекеры HEAVYCON EVO имеют простую систему фиксации при помощи поворотного байонетного зажима.

Вернуться к Корпуса

Категории

  • Список принадлежностей EVO
    Принадлежности EVO

    Переходник для гофрированной трубы, защитная крышка и другие принадлежности для штекерных соединителей EVO.

Искать в Корпуса EVO

Показать все продукты в этой категории

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO представляют собой инновационное и более экономичное решение для многих областей применения. Уникальный поворотный кабельный ввод с байонетным зажимом позволяет сократить количество хранящихся на складе изделий на 70 %.

Преимущества для вас

  • Безопасность и надежность применения: корпуса обладают ударопрочностью до IK09 и соответствуют классу защиты IP66 (пластмассовые) и IP66/IP67 (металлические)
  • Свободный выбор компонентов, поскольку HEAVYCON EVO можно комбинировать с любыми стандартизированными алюминиевыми корпусами
  • Простота использования: определяйте направление отвода кабеля прямо на месте монтажа
  • Снижение расходов на хранение за счет сокращения вариативности деталей, поскольку корпус заменяет восемь обычных сальниковых корпусов
  • Надежность даже в областях с более высокой нагрузкой благодаря использованию металлических корпусов

Штекерные соединители EVO из пластика

Качество пластика

Надежность: пластиковые штекерные соединители EVO

Соединители HEAVYCON EVO из высокопрочного пластика не уступают по прочности тяжелым металлическим соединителям: степень защиты до IP66 и ударопрочность до IK09.

Электрические и механические испытания показывают, что штекерные соединители HEAVYCON EVO идеально подходят для стандартных приложений, например, в классическом машиностроении.

Другие области использования пластиковых соединителей HEAVYCON EVO:

  • Машиностроение
  • Судостроение
  • Ветропарки
  • Парки отдыха
  • Строительная техника
  • Производственные линии

Штекерные соединители EVO из металла

Металлические HEAVYCON EVO  

Комплексная защита: металлические соединители EVO

Некоторые области промышленности отличаются тяжелыми условиями. Например, необходимо предусматривать защиту передаваемых сигналов и данных от электромагнитных воздействий. Металлические корпуса HEAVYCON EVO являются экономичным решением для таких случаев.

Металлические соединители также имеют поворотный отвод кабеля и обладают не только защитой от ЭМВ, но и всеми преимуществами пластиковых соединителей.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

Услуги

Промышленные штекерные соединители

Новая простая система для большого количества приложений.


Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO

Вы узнаете, насколько просты в обращении данные штекерные соединители.