Корпуса полевых устройств ECS

Прочные полевые корпуса ECS для применения в помещениях и вне них

Максимальная защита вашей электроники

Корпуса полевых устройств ECS надежно защищают электронику от пыли, грязи и воды.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств ECS

Показать все продукты в этой категории

Прочные корпуса полевых устройств серии ECS идеальны для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и вне них. Корпуса подходят даже для очень неблагоприятных условий окружающей среды благодаря классу защиты IP65/66/67 и широкому диапазону температур от -40 °C до 85 °C.

Преимущества для вас

  • Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
  • Дизайн корпуса дает возможность использовать печатные платы различной толщины
  • Проверенные технологии подключения печатной платы дают возможность практичных индивидуальных решений

Различные возможности применения

Различные возможности применения  

Различные возможности применения

Прочные корпуса для электроники ECS подходят для монтажа на стене и мачте и позволяют просто интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм.

  • Размеры (Ш/В/Г): 178 мм/127 мм/38,1 мм
  • В наличии исполнения с вентилированием
  • Встроенная защита от манипуляций

 

Прочная конструкция корпусов

Прочная конструкция корпусов  

Прочная конструкция корпусов

Корпуса серии ECS обеспечивают надежную защиту от пыли, грязи и воды до класса защиты IP65/66/67 и предназначены для широкого диапазона температур от -40 °C до +85 °C.

  • Материал: поликарбонат PC (UL 94-V0)
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035) или черный (RAL 9005)

Индивидуальные приборные разъемы

Индивидуальные приборные разъемы  

Индивидуальные приборные разъемы

Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения устройств. Так из прочного корпуса получается многостороннее решение для электроники.

  • Приборные соединители M5, M8 и M12
  • Для высокой плотности контактов до 17 полюсов, скорости передачи данных до 10 Гбит/с и токов до 16 А
  • Надежное уплотнение даже в неподключенном состоянии

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники