Назад к обзору

Подробнее о серверах OPC и ODP

Сервера OPC (Open Process Control) служат для обмена данными между программируемыми при помощи PC WORX контроллеами и системами визуализации с поддержкой OPC и устройствами с поддержкой SNMP (Simple Network Management Protocol). Сервер ODP (Open Data Port) обеспечивает возможность открытой связи с контроллерами Phoenix Contact.

Сервер FL SNMP OPC

Повсеместная связь  

Повсеместная связь

Сегодня для конфигурирования и контроля практически всех инфраструктурных компонентов используется протокол SNMP. Сервер FL SNMP OPC от Phoenix Contact обеспечивает возможность интеграции данных устройств в вышестоящие системы визуализации на базе ОРС.

Протокол SNMP имеет встроенный MIB-браузер. С его помощью Вы можете выбирать значения для визуализации.

Сервер AX OPC

Сервер AX OPC

Сервер AX OPC

Интерфейс OPC служит для обмена данными и обеспечивает возможность независимого от производителя подсоединение систем визуализации к устройствам управления. Сервер AX OPC от Phoenix Contact может одновременно соединять несколько систем управления и несколько систем визуализации между собой.

Интерфейс ОРС выполняет функцию стандартизированного интерфейса для импорта переменных визуализации в инструменты для визуализации. Для Вас это значит: отпадает необходимость в соблюдении определенных производителем форматов импорта/экспорта между системами визуализации и программирования.

Сервера ODP

Сервера ODP

Сервера ODP

Ищете решение для надежного и прозрачного управления данными и полноценного контроля расходов и соединения? Сервера ODP - это интеллектуальное решение для экономичной дистанционной передачи данных, в том числе в больших объемах.

Сервера ODP обеспечивают возможность открытой передачи данных между контроллерами и управляющими системами. ODP передает через сети Ethernet, DSL или GPRS значения в режиме онлайн, а также исторические данные и аварийные сигналы – в том числе с меткой времени.

Все контроллеры и модемы Phoenix Contact совместимы с решениями ODP.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61