Разъемы со срезными контактами от Phoenix Contact представляют собой самый быстрый способ подключения штекерных соединителей.
Снятие изоляции с отдельных проводников теперь не требуется. При подключении срезной контакт прокалывает изоляцию провода, обеспечивая при этом подпружиненное, газоплотное виброустойчивое соединение.
Соединители со штыревыми и гнездовыми контактами предлагаются на выбор с металлической или пластмассовой накатанной гайкой.
Подключайте провода большого сечения без каких-либо усилий с соединительными элементами Phoenix Contact для прямого подсоединения без инструментов.
Используйте самую распространенную в мире технологию подключения для подсоединения систем с повышенными требованиями. Независимо от сечения проводника можно достичь максимальной прижимной силы контакта на единицу площади контактной поверхности.
Благодаря использованию высококачественных медных сплавов при применении в жестких условиях сохраняется стабильность и надежность соединений. Это обеспечивает возможность создания газоплотного контакта и снижения переходного сопротивления.
Специальная система стопорения винта (принцип Reakdyn) препятствует саморазвинчиванию соединения.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Коробки для датчиков/исполнительных элементов
"$pageName" в