Распределительные блоки

Готовые к подключению распределительные блоки

Готовые к подключению распределительные блоки

Использование распределительных блоков позволяет экономить место и время в процессе распределения потенциалов.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с push-in и винтовыми зажимами поставляются в готовом к подключению виде, с разным количеством контактов, технологией монтажа и цветом. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Таким образом компактные распределительные блоки обеспечивают гибкое и экономичное распределение нагрузки и управляющего тока. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Готовые к использованию блоки, обеспечивающие быстрый монтаж без ручного шунтирования и экономию до 80 % времени
  • Гибкие возможности использования в приложении за счет различных видов монтажа: на несущей рейке, прямого монтажа или приклеивания
  • Зажим для быстрого присоединения подготовленного или жесткого провода при помощи технологии прямого подключения push-in и универсальный, не требующий обслуживания винтовой зажим
  • Экономия до 50% места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
  • Распределение проводов и клемм по одиннадцати цветам для интуитивно понятного и безопасного монтажа
  • Установка без потери при разделении и гибкое расширение потенциалов при помощи стандартных перемычек
  • Возможности для тестирования любыми пробниками

Готовые к использованию распределительные блоки с зажимом push-in – распаковать, подключить и готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков с push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков с push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80% времени.

Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в одиннадцати цветах для интуитивной и безопасной установки.

Клеммные потенциальные блоки с зажимом push-in

Компактные клеммы распределения потенциалов  

Компактные клеммы распределения потенциалов

Компактные клеммы распределения потенциалов отличаются огромным выбором областей применения:

  • Подача питания при помощи надежного, не требующего обслуживания винтового зажима 35 мм²
  • Подключение 10 ответвлений без использования инструмента при помощи простого и быстрого зажима push-in

Клеммы распределения потенциалов с зажимом push-in

Простое распределение потенциалов и подача питания  

Простое распределение потенциалов и подача питания

Клеммы PTRVB ...-PV позволяют реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи сборных перемычек расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.

Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначного распределения потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.

Распределительные и соединительные блоки с винтовыми зажимами

Распределительные и соединительные блоки с винтовыми зажимами  

Распределительные и соединительные блоки с винтовыми зажимами

Широкий ассортимент винтовых блоков охватывает изделия с номинальным сечением до 35 мм² и 125 A для прямого монтажа и с различным количеством контактов. Маркировочные материалы обеспечивают возможность нанесения четких и наглядных обозначений на соединительные и распределительные блоки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX

С технологией присоединения push-in: распаковать, подключить – готово!