Распределительные блоки

Готовые распределительные блоки и блоки для подключения устройств

Готовность к подключению и немедленному использованию

Распределительные блоки с винтовыми зажимами позволяют экономить время и место при распределении потенциалов.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с винтовыми зажимами поставляются в готовом к подключению виде, в исполнениях с разным количеством контактов и диапазоном сечений проводов. Они сразу готовы к использованию и обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции и возможности прямого монтажа посредством крепежных отверстий
  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручного шунтирования с экономией до 80% времени.
  • Экономия времени и места благодаря подключению нескольких проводов: два провода одинакового сечения надежно контактируют в зажимных частях.
  • Подключение провода не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn: подтяжка винтов клемм не требуется.
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм

Множество вариантов исполнения

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами  

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

В ассортименте блоки с винтовыми зажимами в исполнениях с номинальным сечением до 35 мм² и до 125 А, для прямого монтажа и с различным количеством контактов. Маркировочные материалы позволяют наносить четкие и наглядные обозначения на распределительные блоки и блоки для подключения устройств.

Готовые к применению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 % времени.

Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.

Более подробная информация по распределительным блокам push-in приведена в категории «Электротехнические клеммы, зажим push-in»

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/kzru/web/main/products/subcategory_pages/distribution_blocks_p-15-01-18/5a4a8f2b-c785-465b-a3d1-0f566576ff94