Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Надежное разделение

Надежное разделение

Вы имеете возможность быстрой и простой локализации неисправностей и проведения работ по проверке при отключенном напряжении.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

Искать в Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Показать все продукты в этой категории

Клеммы с различными разделительными элементами используются в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями с нагрузочной способностью до 31 А и максимальным номинальным напряжением 1 000 В.

Преимущества для Вас

  • Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
  • Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
  • Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
  • Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом
  • Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для компонентов схемы и проходных соединителей

Клеммы с ножевыми размыкателями

Клеммы с ножевыми размыкателями  

Клеммы с ножевыми размыкателями

Основными характеристиками клемм с ножевыми размыкателями являются компактная конструкция и простота обслуживания. Для задействования ножевого размыкателя используется стандартная отвертка.

Дополнительные блокираторы включения обеспечивают безопаность. Возможно тестирование с обеих сторон от точки разрыва

Базовые разделительные клеммы

Базовые разделительные клеммы  

Базовые разделительные клеммы

Базовые разделительные клеммы имеют стандартную разделительную зону. Вы можете использовать различные штекеры для конструктивных элементов, предохранителей разделительных штекеров, а также проходных соединителей.

Штекерный модуль с предохранителем

Предохранительные штекеры  

Штекерный модуль с предохранителем

Предохранительные штекеры подходят для применения при смещенном размещении разделительных клемм с шагом 5,2 мм. Вы можете использовать их для защиты от коротких замыканий и перегрузок.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61