Лазерная система маркировки

Лазерная система маркировки

Гибко, быстро и просто

Самый быстрый настольный лазерный маркировщик в своем классе.

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

Искать в Лазерная система маркировки

Показать все продукты в этой категории

TOPMARK neo задает новые стандарты для систем лазерной маркировки. Инновационная система с высочайшей скоростью создает маркировку, соответствующую самым высоким требованиям. Работая более чем с 450 различными материалами, TOPMARK neo является самой универсальной системой в сегменте лазерной маркировки клемм, проводников, кабелей и устройств. Благодаря множеству интеллектуальных функций процесс управления прост и интуитивно понятен, не требуя от пользователя предварительной подготовки.

Преимущества для вас

  • Простое управление благодаря встроенному программному обеспечению, прямому импорту параметров маркировки и даже графических данных
  • Защита от ошибок печати благодаря автоматическому распознаванию материала и предустановленным параметрам лазера
  • Малое время рабочего цикла благодаря высокой скорости маркировки и функциям автозагрузки и укладки материалов в стопки
  • Оптимальная маркировка для любых задач благодаря широкому спектру материалов
  • Простая привычная структура меню на эргономичном дисплее благодаря использованию единого ПО на всех системах печати Phoenix Contact

Инновационная технология для самых высоких требований

Лазерный маркировщик и материал  

Непосредственное нанесение маркировки лазером TOPMARK NEO

Благодаря уникальной технологии обработки материалов и интеграции в ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete система TOPMARK neo является самым быстрым настольным лазерным маркировщиком в своем классе (более 250 табличек в минуту). 

  • Используется импульсная лазерная технология с волокном из иттербия
  • Большой спектр материалов из алюминия, стали, пластмассы и пленки  
  • Непосредственное нанесение маркировки лазером означает: никаких чернил, порошка или красящей ленты
  • Долговечная маркировка методом гравировки, травления или карбонизации
  • Высокое качество: поддержка шрихкодов, разрешение 500 dpi

Широкий спектр материалов для любых задач

Маркировочный материал для TOPMARK NEO  

Маркировочный материал для TOPMARK NEO

Для TOPMARK NEO доступно более 650 маркировочных элементов из нержавеющей стали, алюминия, ABS, полиакрила и поликарбоната.

При нанесении маркировки на нержавеющую сталь используется два варианта. При гравировке лазер осуществляет съем материала. В случае маркировки по оксидной пленке достигается изменение цвета поверхности, сама поверхность при этом остается ровной. Вследствие карбонизации материал темнеет. Этот метод применяется при работе со светлыми пластмассами.

  • Для всех материалов серии изделий UCT
  • Автоматизированная обработка материала: TOPMARK NEO автоматически распознает подаваемые листы материала
  • Быстрая и эффективная маркировка: без продолжительной настройки параметров

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги