Диодные модули

Развязка при помощи QUINT DIODE

Полное резервирование

Простая разводка используемых параллельно источников питания обеспечивает высокую степень готовности.

Вернуться к Резервные модули

Категории

  • Список продукции QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Диодные модули QUINT DIODE обеспечивают резервирование вплоть до потребителя и повышают степень готовности оборудования даже в сложных условиях окружающей среды.

  • Список изделий TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Резервные модули TRIO DIODE осуществляют постоянный контроль резервирования от выходного напряжения до резервного модуля.

  • Список продукции STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Узкие диодные модули STEP DIODE разъединяют параллельно подключенные источники питания и обеспечивают 100-процентное резервирование.

Искать в Диодные модули

Показать все продукты в этой категории

Диодные модули разъединяют параллельно подключенные источники питания. Благодаря этому короткое замыкание больше
не влияет на нагрузку. На выходе блока питания или в подводящей линии между ним и диодом -
диодные модули обеспечивают абсолютную безопасность электропитания.

Преимущества для вас

  • QUINT DIODE – полное резервирование благодаря резервной кабельной разводке до потребляющего устройства на базе двух плюсовых выходных клемм
  • Прочная конструкция — QUINT DIODE для взрывоопасных областей и жестких условий окружающей среды
  • Контроль разводки: TRIO DIODE обеспечивает контроль кабельной разводки от источника питания до диода
  • TRIO DIODE с зажимом push-in для быстрой и простой установки
  • Компактная установка на несущую рейку: ширина STEP DIODE составляет всего 18 мм

TRIO DIODE - резервные модули для развязки и контроля

TRIO DIODE для развязки и контроля  

Развязка и контроль при помощи TRIO DIODE

Резервные модули TRIO DIODE контролируют выходное напряжение источников питания, а также кабельную разводку вплоть до модуля развязки.

Кроме того, посредством сухого релейного контакта и светодиодного индикатора "Резервирование OK“ осуществляется информирование о сбоях в сети напряжения.

 

TRIO DIODE – резервные модули с зажимом push-in

TRIO DIODE с зажимом push-in  

Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии push-in

Диоды серии TRIO устанавливаются быстрым и простым способом благодаря технологии присоединения push-in. Повышайте степень готовности вашего оборудования.

UNO, STEP и QUINT DIODE – резервные модули для простой развязки

UNO. STEP и QUINT DIODE для развязки  

Диодные модули для номинального напряжения от 5 до 48 В пост. тока

UNO DIODE, STEP DIODE и QUINT DIODE рассчитаны на простую развязку источников питания.

Короткое замыкание в выходном контуре блоков питания или проводов, ведущих к диодному модулю, не влияет на нагрузку. Подача питания на оборудование не прерывается.

QUINT DIODE – резервные модули для сложных условий эксплуатации

QUINT DIODE для сложных условий эксплуатации  

Высокая степень готовности оборудования благодаря прочному исполнению

Прочная конструкция диодов серии QUINT обеспечивает высокую степень готовности оборудования даже во взрывоопасных областях и сложных условиях эксплуатации. Используйте модуль для резервирования или увеличения мощности.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП