Контроль разностного тока

Контроль разностного тока

Чувствительный ко всем токам контроль тока утечки

Модули RCM распознают переменные и постоянные токи утечки при помощи измерительного датчика.

Вернуться к Зарядные контроллеры

Категории

  • Список контроль разностного тока
    Контроль разностного тока

    Чувствительный к любым токам контроль тока утечки: модули RCM распознают переменные и постоянные разностные токи внутри одной зарядной точки при помощи измерительного датчика.

Искать в Контроль разностного тока

Показать все продукты в этой категории

Модули разностного тока утечки серии EV-RCM обнаруживают постоянный и переменный ток утечки в соответствии с требованием МЭК 62752. В сочетании с имеющимися устройствами защиты от токов утечки эти модули превышают требуемую стандартом степень защиты при зарядке электромобилей. По желанию в дополнение к устройствам управления процессом зарядки производства Phoenix Contact предлагается также функция контроля состояния.

Преимущества для вас:

  • Чувствительное ко всем токам устройство регистрации токов утечки с измерительным преобразователем
  • Возможно применение и эксплуатация автомата защиты от тока утечки типа A
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря постоянному контролю разностного тока
  • Функция контроля состояния с устройством управления процессом зарядки Phoenix Contact
  • Опциональный сброс устройством управления процессом зарядки Phoenix Contact в случае ошибки

Одноканальный модуль дифференциального тока утечки

Одноканальный модуль RCM для контроля тока утечки одной зарядной точки  

Одноканальный модуль дифференциального тока утечки

Одноканальный модуль EV RCM Basic оснащается измерительным датчиком специально для зарядной точки. В комбинации с устройствами защиты от тока утечки (RCD типа A) данный вариант предназначается для использования в простых зарядных точках (например, зарядных коробках) в домашних условиях.

Двухканальный модуль дифференциального тока утечки

Двухканальный модуль RCM контроля разностного тока для двух отдельных зарядных точек  

Двухканальный модуль дифференциального тока утечки

Двухканальный модуль EV RCM Compact служит для чувствительной к любым токам регистрации тока утечки двух отдельных зарядных точек в одной зарядной станции. Раздельный контроль при помощи двух измерительных датчиков повышает степень готовности зарядных точек в промышленности. Раздельная обработка сигналов в одном блоке RCM позволяет сэкономить место и средства.

Обнаружение тока утечки при электрической зарядке ТС

Обнаружение тока утечки при электрической зарядке ТС

Устройства защиты от тока утечки (RCD типа A) — это существенная составная часть требуемых защитных мероприятий на стороне инфраструктуры. Данные устройства защиты срабатывают при возникновении переменного или импульсного тока утечки ≥ 30 мА (защита лиц и оборудования). В случае возникновения постоянного тока утечки ≥ 6 мA, например при неисправности изоляции ТС, необходимо принять соответствующие меры для каждой зарядной точки по DIN VDE 0100-722; 2013 или МЭК 64/1846; 2012 Создание низковольтных установок, часть 7-722: Требования к предприятиям, местам и установкам особого типа – Электропитание электротранспортных средств.

Чувствительные ко всем видам тока модули RCM от Phoenix Contact обнаруживают постоянный и переменный ток утечки, обеспечивая в сочетании с имеющимися устройствами защиты от тока утечки дополнительную защиту при зарядке электромобиля. В дополнение к устройствам управления процессом зарядки производства Phoenix Contact предлагается также функция контроля состояния и сброса модулей RCM.

Пример приложения: контроль тока утечки в домашней зарядной станции

Конструкция зарядной коробки с контролем разностного тока  

Конструкция зарядной коробки с контролем разностного тока

Даже домашние зарядные станции могут распознавать токи утечки и отключать зарядную точку при помощи одноканального модуля RCM от Phoenix Contact. Так обеспечивается долговечность компактной зарядной точки для домашнего использования.

Пример приложения: контроль тока утечки промышленных зарядных точек

Конструкция зарядной станции с отдельными зарядными точками и контролем тока утечки  

Зарядная инфраструктура с 2-канальным модулем RCM

Двухканальный модуль RCM предлагает возможность отдельно друг от друга с точки зрения возможных токов утечки контролировать две разные зарядные точки в одной зарядной станции. Таким образом повышается степень готовности промышленной зарядной инфраструктуры.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61