Назад к обзору

Интеллектуальное ПО для системы ввода/вывода Axioline: Startup+

ПО Startup+ разработано специально для системы ввода-вывода Axioline. С его помощью Вы проверяете состояние кабельной проводки Ваших станций ввода-вывода и настраиваете используемые модули ввода-вывода.

Axioline отличается простотой и удобством ввода в эксплуатацию

Cистема ввода/вывода Axioline  

Cистема ввода/вывода Axioline

ПО Startup+ позволяет отображать станцию Axioline и управлять нею в процессе ввода в эксплуатацию, не подключая ее к вышестоящей сети. Startup+ предлагает большое количество полезных функций для применения с системой ввода-вывода Axioline:

  • Считывание и запись входных и выходных сигналов
  • Обширная диагностика в рабочем режиме
  • Удобное подключение ПО к станции Axioline через сервисный интерфейс или интерфейс Feldbus
  • Мастер поддержки соединения со станцией Axioline
  • Открытое ПО для соединения с интерфейсами TCI (для интеграции DTM в инженерные системы)

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61