Автоматические защитные выключатели

Сигнал для защиты сигнала

Сигнал для защиты сигнала

Не рискуйте: Эффективная защита обеспечивает бесперебойную работу оборудования и предотвращает простои.

Вернуться к Устройства защиты

Категории

Искать в Автоматические защитные выключатели

Показать все продукты в этой категории

Отказ машины может повлечь за собой значительные издержки. Не допускайте этого. Защитные выключатели от Phoenix Contact обеспечивают надежную защиту электрооборудования – от магнитных клапанов и серводвигателей до сигнальных ламп и входов ПЛК или промышленных ПК.

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря селективной защите предохранителями
  • Надежная защита Ваших устройств – направленное отключение в случае сбоя
  • Разнообразное применение благодаря использованию различных механизмов отключения и небольшому шагу номинальных токов
  • Решения для многих приложений благодаря широкому ассортименту продукции

Направленное отключение

Автоматические выключатели, как правило, обеспечивают защиту электронных устройств по отдельности. В случае сбоя они целенаправленно отключают только неисправный исполнительный элемент или датчик в пределах неисправной цепи.

Это значит для вас: производственный процесс протекает без перебоев.
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок;
  • термомагнитные автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания.
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности

 

 Время срабатывания в случае перегрузкиВремя срабатывания в случае короткого замыканияВаша система оптимально защищена при
Тепловые автоматические выключатели подходитне подходит
  • перегрузка
Термомагнитные автоматические выключатели подходитидеально
  • перегрузка
  • короткое замыкание
  • использовании проводов большой протяженности (благодаря характеристике срабатывания SFB)
Электронные автоматические выключатели идеальноидеально
  • перегрузка
  • короткое замыкание
  • использовании проводов большой протяженности (благодаря активному ограничению тока)

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока

Дополнительные сведения