Назад к обзору

Сети и полевые шины

Обзор системы

Разнообразные шинные системы для разных отраслей промышленности  

Разнообразные шинные системы для разных отраслей промышленности

Применительно к автоматизации различные отрасли промышленности предъявляют разные требования к передаче данных. Поэтому появилось множество систем, базирующихся на технологиях полевой шины и Ethernet.

Соответствующая организация пользователей составила перечень требований к системам полевых шин и сетям. В этом перечне содержатся все важные технических данные, например, максимальная скорость передачи или максимально допустимая протяженность кабельной разводки.

Пользователи и производители компонентов должы придерживаться данных требований не зависимо, касаются ли они вопросов единообразия при изготовлении продукции или пуско-наладки установки.

Далее представлены соответствующие документы по основным и распространенным системам полевых шин и сетям.

Вернуться вверх

Сетевые технологии

Всю информацию о структуре необходимой сети можно скачать в формате PDF.

Описание Язык Состояние
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Промышленный Ethernet
Английский 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Английский 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Английский 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Английский 01.01.2007
Вернуться вверх

Технологии полевой шины

Всю информацию о структуре необходимой полевой шины можно скачать в формате PDF.

Описание Язык Состояние
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Английский 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Русский 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
Profibus PA
Русский 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Английский 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Английский 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Русский 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Английский 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Полевая шина Foundation
Английский 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Английский 20.10.2000
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61