DC-USV со встроенным блоком питания

DC-USV со встроенным блоком питания

Компактные и универсальные

TRIO UPS и MINI UPS в узком формате — две функции в одном корпусе.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список изделий MINI UPS
    MINI UPS

    Блоки MINI UPS, отличающиеся особой компактностью, объединяют в одном корпусе источник питания и электронное коммутационное устройство.

  • Список изделий TRIO UPS
    TRIO UPS

    ИБП TRIO UPS предназначен для питания промышленных ПК, используемых в серийном машиностроении.

Искать в DC-USV со встроенным блоком питания

Показать все продукты в этой категории

Вам нужен источник бесперебойного питания постоянного тока, который не займет много места в электрошкафу? MINI UPS и TRIO UPS — это блок питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе. Подключенные потребители надежно обеспечиваются питанием постоянного тока в любых условиях, даже в случае отказа сети.

Преимущества для вас

  • Возможность использования во всем мире благодаря широкодиапазонному входу и международным допускам
  • Гарантированное питание даже в случае отказа сети
  • Компактность: блок питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе
  • Всегда готовое решение: различные энергоаккумуляторы позволяют индивидуально настраивать время автономной работы для токов до 20 А

DC-USV TRIO: компактная конструкция с интерфейсом USB

Автономные TRIO UPS  

TRIO UPS для 24 В DC

Компактные DC-USV TRIO со встроенным блоком питания обеспечивают надежное энергоснабжение нагрузок постоянного тока.

  • Простое завершение работы подключенных промышленных ПК при помощи встроенного интерфейса USB.
  • Также возможен упрощенный ввод в эксплуатацию благодаря функции запуска от энергоаккумулятора без входной сети.
  • Продолжительное время работы в автономном режиме благодаря большому выбору аккумуляторов VRLA.
  • С помощью программы UPS-CONF можно настроить оптимальные параметры ИБП с учетом требований вашей системы.

MINI UPS: компактность и широкий функционал сигнализации

Компактные MINI UPS  

MINI UPS для 24 В или 12 В DC

MINI UPS предназначен для тех областей, где требуются компактные устройства до 24 В DC с номинальным током 2 А или 12 В DC с номинальным током 4 А.  

  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря расширенным функциям сигнализации и зарядке аккумуляторов в зависимости от температуры.
  • Быстрая установка благодаря минимальным затратам на кабельную разводку за счет удобных штекерных разъемов COMBICON.

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП