DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

Лидеры в своем классе

Устройства QUINT UPS со встроенным энергоаккумулятором отличаются особой эффективностью и компактностью.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список продукции QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS с технологией IQ и встроенным энергоаккумулятором максимально увеличивает степень готовности оборудования с током нагрузки до 10 A.

  • Список продукции STEP UPS
    STEP UPS

    Изделия STEP UPS со встроенным аккумуляторным модулем достигают продолжительного времени буферизации.

  • Список продукции UNO UPS
    UNO UPS

    Источник бесперебойного питания UNO UPS работает со встроенным свинцово-кислотным аккумулятором с технологией AGM.

Искать в DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

Показать все продукты в этой категории

Максимальная компактность: экономия места и легкость установки DC-USV со встроенным энергоаккумулятором: модуль DC-USV и энергоаккумулятор объединены в одном корпусе.

Преимущества для вас

  • Умное комбинирование: воспользуйтесь всеми преимуществами интеллектуального QUINT UPS в самом ограниченном пространстве
  • Максимальный срок службы: встроенный датчик температуры в QUINT UPS оптимизирует зарядные токи
  • Долгое время автономной работы благодаря литий-железо-фосфатному или свинцовому аккумулятору с AGM
  • Гибкость монтажа: установка на монтажную рейку или закрепление STEP UPS винтами на ровной поверхности

QUINT UPS – интеллектуальный и узкий

QUINT UPS  

Интеллектуальные DC-USV

QUINT DC-UPS отличаются чрезвычайно компактной конструкцией и легкостью монтажа в существующие установки. Требуется подключить только блок питания на 24 В пост. тока, чтобы завершить установку ИБП.

  • Воспользоваться преимуществами технологии IQ: в зависимости от температуры окружающей среды ИБП рассчитывает оптимальные токи заряда и повышает срок службы энергоаккумулятора.
  • Минимальные затраты на электромонтаж.
  • Не требующий обслуживания свинцовый энергоаккумулятор с технологией AGM.

UNO UPS — компактный и узкий

UNO UPS  

Компактные UNO UPS

В наличии ИБП UNO UPS с выходной мощностью 60 Вт, подходящий к блокам электропитания семейства UNO POWER. Данный источник бесперебойного питания гибко реагирует на входные напряжения от 23 до 30 В постоянного тока.

  • Этот вариант ИБП очень компактен с размерами всего 110 × 90 × 90 мм.
  • Встроенный свинцовый аккумулятор AGM обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме: 0,5 A на 45 минут, 2 A на 8 минут или 2,5 A на 5 минут.

STEP UPS – ИБП для распределительных устройств

STEP UPS  

USV для распределительных устройств

DC-USV для системы автоматизации здания: STEP UPS разработаны специально для применения в распределительных устройствах.

  • Данный источник бесперебойного питания гибко реагирует на входные напряжения от 22,5 до 29,5 В постоянного тока.
  • Встроенный литий-железо-фосфатный энергоаккумулятор обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме: 1 A на 15 минут, 2 A на 10 минут или 3 A на 8 минут.
  • Вариант на 12 В работает на входных напряжениях от 10 до 16,5 В пост. тока. При выходном токе 4 А STEP UPS работает в автономном режиме ок. 12 минут.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП