DC-USV с технологией IQ

Более продолжительный срок службы

Более продолжительный срок службы

Интеллектуальная технология IQ контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора ИБП.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Для QUINT UPS в наличии бесплатное ПО для конфигурации, различные кабели для передачи данных и монтажные наборы для энергоаккумулятора.

  • Список продукции QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, источники бесперебойного питания для цепей постоянного тока обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Искать в DC-USV с технологией IQ

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальный ИБП позволяет достичь максимальной степени готовности оборудования. Ведь технология IQ думает вместе с вами и своевременно передает вам необходимые сигналы.

Преимущества для вас

  • Полное использование энергии: процессы и приложения обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока.
  • Заблаговременное предупреждение об отказе, поскольку ИБП известен предположительный оставшийся срок службы энергоаккумулятора.
  • Текущее состояние: ИБП предоставляет данные о текущей мощности энергоаккумулятора
  • Оптимальное применение: энергоаккумуляторы различного типа, например, модули САР.
  • Оптимальная интеграция в систему благодаря возможности подключения ИБП к контроллерам вышестоящего уровня.

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ

DC-USV с технологией IQ  

Интеллектуальное управление с технологией IQ

С технологией IQ ваша система электропитания становится интеллектуальной. Источник бесперебойного питания контролирует и оптимизирует работу аккумулятора. Оптимальное использование времени автономной работы. Работайте без перерывов с интеллектуальным ИБП, обеспечивающим постоянную подачу энергии.

  • Вы знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора.
  • Вы заранее получаете предупреждение об скорых отказах и имеете достаточно времени для их предотвращения.
  • Вы максимально продлеваете срок службы энергоаккумулятора.
  • Вы передаете всю необходимую информацию на ваш компьютер и вышестоящие контроллеры.

QUINT UPS для цепей постоянного тока

QUINT DC-UPS  

Интеллектуальные QUINT DC-USV

С помощью модуля БП на 24 В пост. тока с выходным током от 5 до 40 А вы можете сформировать индивидуальное решение на основе комбинации источника питания, модуля БП и энергоаккумулятора.

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора при помощи технологии IQ.
  • Технологии Power Boost и SFB Technology (Selective Fuse Breaking) обеспечивают значительный резерв мощности в режиме работы от аккумулятора и сети.
  • Быстрая зарядка аккумулятора: энергоаккумулятор заряжается в два раза быстрее, при этом потребители получают достаточное количество электроэнергии.
  • Расширенные функции сигнализации и параметрирования при помощи сухих релейных контактов, порта данных и параметрирования модулем IFS Confstick.

Выбор правильного энергоаккумулятора

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

ИБП QUINT DC на 120 В / 230 В перем. тока мощностью 400 Вт / 500 ВА идеально рассчитан на использование с энергоаккумуляторами UPS-CAP и UPS-BAT.

Выберите подходящий аккумулятор для вашего приложения!

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП