Преобразователи постоянного тока

Регулируемое постоянное напряжение

Регулируемое постоянное напряжение

Избегайте помех потребителя: преобразователь постоянного тока вырабатывает регулируемое постоянное напряжение.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

  • Список продукции QUINT POWER
    QUINT POWER

    Преобразователь постоянного тока QUINT обеспечивает надежное и быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей – благодаря технологии SFB.

  • Список продукции QUINT POWER для экстремальных условий
    QUINT POWER для экстремальных условий

    Преобразователи постоянного тока QUINT DC с защитным лаковым покрытием для экстремальных условий окружающей среды, например, 100-процентной влажности воздуха.

  • Список изделий MINI POWER
    MINI POWER

    Преобразователи постоянного тока MINI обеспечивают возможность их применения на различных уровнях напряжения.

  • Список изделий UNO POWER
    UNO POWER

    Преобразователь постоянного тока UNO POWER обеспечивают питанием электрошкафы непосредственно от ФГ-установки.

  • Список изделий: принадлежности
    Принадлежности

    Клемма питания переменным током обеспечивает подачу выпрямленного и фильтрованного напряжения на преобразователь постоянного тока MINI DC/DC.

Искать в Преобразователи постоянного тока

Показать все продукты в этой категории

Преобразователи постоянного тока обеспечивают регулируемое постоянное напряжение. Они меняют уровень напряжения, восстанавливают подачу напряжения на концах длинных проводников и формируют независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря большому диапазону входного напряжения
  • Стойкость к экстремальным нагрузкам: защитное лаковое покрытие QUINT...CO для особо тяжелых условий, например 100 % влажности воздуха, с допусками EX и IEC EX
  • Система превентивного мониторинга: QUINT POWER сообщает о критических состояниях до появления неисправностей
  • Максимальная безопасность: QUINT POWER надежно приводит в действие линейные выключатели
  • Установка в поле: при использовании преобразователя постоянного тока UNO разъем переменного тока не требуется

QUINT POWER — преобразователи постоянного тока с передовыми технологиями

Преобразователь постоянного тока с технологией SFB  

Технология SFB обеспечивает возможность экономичного и селективного отключения установок

Преобразователи постоянного тока серии QUINT преобразуют входное номинальное напряжение 12 В, 24 В или 48 В пост. тока в
выходное напряжение от 5 до 56 В пост. тока.. Передовые технологии повышают безопасность и надежность

  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей.
  • Статический резерв мощности позволяет выполнять надежный запуск тяжелых нагрузок за счет подачи тока, в 1,25 раз превышающего номинальный (POWER BOOST).
  • Быстрое срабатывание стандартных линейных защитных автоматов благодаря подаче тока, в 6 раз превышающего номинальный, в течение 12 мс (технология SFB).

QUINT POWER CO для экстремальных условий

Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием  

Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием

Защитное покрытие преобразователей обеспечивает защиту от воздействия пыли, коррозионных газов и 100 % влажности воздуха, а также предотвращает отказы вследствие утечки тока в результате коррозии и электрохимической миграции.

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT от 12 до 48 В пост. тока

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT  

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT от 12 до 48 В пост. тока

Преобразователи постоянного тока QUINT обладают широким диапазоном входного напряжения: любые стандартные входные и выходные напряжения в классах мощности до 480 Вт. Устройства рассчитаны на применение в любых отраслях, в частности в системах с допуском для перерабатывающей промышленности.

QUINT POWER — высокая гибкость

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT  

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT от 60 до 110 В пост. тока

Широкодиапазонные устройства семейства QUINT работают с входным напряжением от 42 до 96 В  или от 67 до 154 В пост. тока. Высокая гибкость данных диапазонов входных напряжений особенно востребована в железнодорожной отрасли и области производства электроэнергии.

Преобразователь постоянного тока UNO POWER для ФГ-установок

Подача питания непосредственно из фотогальванического модуля  

Преобразователь постоянного тока UNO для питания соединительной коробки генератора из фотогальванического модуля

Преобразователь постоянного тока серии UNO POWER допускает прямое подключение к напряжению цепи до 1000 В пост. тока. Благодаря этому питание на соединительную коробку генератора подается из фотогальванического модуля, и сокращаются затраты на монтаж. На следующем этапе модернизации можно заменить сигнальный провод каналом радиосвязи.

Преобразование напряжения при помощи MINI POWER

MINI POWER для напряжения от 10 до 75 В пост. тока  

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока MINI

Для небольших мощностей подходят преобразователи постоянного тока семейства MINI POWER. В ассортименте модели для напряжений 10–75 В пост. тока. При этом они поставляют ток от 0,7 до 2 A. Светодиод и активный коммутационный выход контролируют выходное напряжение.
Особенной простотой обслуживания отличаются штекерные соединители COMBICON с кодировкой. Преобразователи постоянного тока MINI рассчитаны в частности на использование в контрольно-измерительных системах.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов