Автоматические резаки

Автоматический резак

Точность до миллиметра

Первоклассное оснащение даже при постоянной смене участка работы: компактное устройство работает как стационарно, так и мобильно.

Вернуться к Автоматы

Категории

Искать в Автоматические резаки

Показать все продукты в этой категории

Экономьте время при подключении электрошкафа, используя автоматические резаки Phoenix Contact. В процессе интуитивно понятного и быстрого ввода длины и количества кабеля исключены ошибки. Устройство автоматически настраивает диаметр кабеля.

Преимущества для вас

  • Интуитивное управление при помощи дисплея и кнопок с цифрами
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Play
  • Автоматическая настройка диаметра кабеля при помощи пружинной системы
  • Удобная функция импорта данных, например, из Microsoft Excel

Автоматический резак для кабелей, жил и термоусадочных кембриков

Автоматический резак CUTFOX 10  

Автоматический резак CUTFOX 10

Автоматические резаки CUTFOX 10 обрабатывают кабели и провода сечением до 10 мм² и диаметром до 8 мм с точностью до миллиметра.

Предельно простое управление. При помощи цифровых кнопок вводится длина и количество отрезков. Приводные и направляющие ролики автоматически подстраиваются под необходимый диаметр.

Управление становится еще более удобным благодаря одной особенности: при помощи программы CUTSOFT, входящей в комплект поставки, можно переносить в устройство электронные списки кабельных разводок с параметрами длины и прочими сведениями из таблиц данных.

Полезное дополнение

Принадлежности CUTFOX 10 C-UN  

Принадлежности CUTFOX 10 C-UN

Приспособление для разматывания кабеля CUTFOX 10 C-UN помогает удобно контролировать кабельные бухты и катушки. Спутанные провода и самопроизвольное сматывание проводов с данным приспособлением осталось в прошлом. Кабель без помех подается при постоянном натяжении.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61