Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Крепления трансформаторов тока с механизмом для быстрого подключения экономят место и время

Крепление со специальным механизмом, который позволяет быстро и надежно установить и подключить трансформаторы тока PACT на токоведущую шину. Для этого необходимо просто ввести опорную пластину крепления в направляющий паз трансформатора. Надежную опору обеспечивают два фиксирующих штифта.

Монтаж трансформатора при помощи данных креплений без использования дополнительного инструмента имеет следующие преимущества:

  • Трансформатор можно вручную установить даже в тех местах, куда не сможет достать отвертка.
  • В штифтах предусмотрены механизмы быстрой фиксации, поэтому время монтажа не зависит от глубины установки, то есть расстояния между опорной пластиной и токоведущей шиной.
  • Острые окончания штифтов вдавливаются в токоведущую шину без особых усилий. Это значительно облегчает установку, особенно в трехфазных сетях.
Вернуться вверх

Различные типы монтажа с экономией пространства

Разнообразные возможности монтажа  

Разнообразные возможности монтажа

Опциональные принадлежности позволяют не ограничиваться вертикальным и горизонтальным положением и расширяют возможности монтажа:

  • на несущей рейке при помощи фиксируемого на ней адаптера
  • на стенке шкафа управления при помощи выдвижных ножек

Все трансформаторы тока PACT имеют ширину только 30 мм. Когда не хватает места, их устанавливают на токоведущей шине в горизонтальном положении. Таким образом достигается экономия места, необходимое, например, при измерении прокалывающих отводов главной шины, на которую подается напряжение.

Вернуться вверх

Безопасное разделение согласно EN 50178

Надежное разделение – при помощи трансформаторов тока PACT  

Надежное разделение – при помощи трансформаторов тока PACT

Трансформаторы тока PACT обеспечивают надежное разделение в соответствии со стандартом EN 50178. Данное обстоятельство является важным при оборудовании силовых электроустановок электронными средствами.

Стандарт EN 50178 значительно отличается в вопросах безопасности от обычного стандарта трансформаторов EN 60044:

  • увеличенные пробивные расстояния по воздуху и пути тока утечки
  • более высокое испытательное напряжение

В случаях трансформаторов тока PACT гарантируется отсутствие пробоя на вторичной стороне трансформатора. Таким образом обеспечивается безопасность персонала, находящегося внутри и снаружи шкафа управления.

Вернуться вверх

Срвнение рабочего напряжения

Стандарт EN 50178 предписывает значительно более высокие предельные импульсные напряжения для испытания изоляции трансформаторов. Данные требования не выполняются при испытании в соответстии со стандартом EN 60044 уже начиная с номинального напряжения развязки 480 В (L-L). Трансорматоры тока PACT обладают значительно большим пробивным расстоянием по воздуху и путем тока утечки и проходят поштучное испытание при 12 кВ. Это обеспечивает повышенную безопасность.

Указанное в стандарте EN 50178 напряжение относится к фазе/нулевому проводу, поэтому номинальное напряжение развязки обычного трансформатора 720 В составляет здесь только 416 В (L-N). Трансформаторы тока PACT допускают даже использование до 1000 В (L-N) в системных приложениях.

 EN 60044-1
(стандарт по трансформаторам)
EN 50178
(для силовых электроустановок)

Номинальное напряжение развязки

(рабочее напряжение)

480 В (L-L)
720 В (L-L)
1000 В (L-L)
277 В (L-N)
416 В (L-N)
577 В (L-N)
1000 (L-N) PACT

Предельное импульсное напряжение для испытания изоляции трансформатора

  • при 277 В (L-N)
  • при 1000 В (L-N)

 

3 кВ

3 кВ

 

6 кВ

12 кВ PACT

Надежно фиксировать пики тока

Фиксировать пики нагрузки  

Трансформаторы тока PACT надежно фиксируют пики тока

При помощи трансформаторов тока PACT надежно фиксируются более высокие пики тока, чем номинальные силы тока, без возникновения опасности повреждения.

Так как трансформаторы тока PACT спроектированы с учетом постоянного номинального тока, составляющего 120  % номинальной силы первичного тока. Это означает, что трансформатор тока PACT с указанной номинальной мощностью 10 ВА в действительности имеет постоянную мощность 14,4 ВА при токе, равном 1,2 номинального тока.

Вернуться вверх

Надежные технологии подсоединения

Надежные технологии подсоединения  

Траснформатор тока PACT предлагает надежные технологии подсоединения

Технологии подсоединения трансформаторов тока PACT Phoenix Contact работают по так называемому принципу подъемника: при вращении винта поднимается вверх металлическая пластина, которая надежно фиксирует проводник.

Преимущества такого способа:

  • Отсутствие повреждения проводника, потому что можно касаться непосредственно винта, так как проводник удерживается металлической пластиной.
  • Низкие переходные сопротивления за счет наличия больших зажимных поверхностей.
  • Долговечное соединение, так как вследствие большой силы давления достигается более герметичное уплотнение тонкожилистых проводников, препятствующее проникновению вредных газов

Кроме того, в случае горизонтального монтажа трансформатор можно подключать также сбоку при помощи вилочного кабельного наконечника.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61