Основная конфигурация преобразователя тока настраивается быстро и просто при помощи DIP-переключателей и потенциометра. Без помощи компьютера можно выполнить следующие настройки непосредственно на устройстве:
Кроме того, можно сконфигурировать другие функции при помощи интуитивно понятного программного обеспечения MCR/PI-CONF-WIN:
Верхняя и нижняя границы диапазона измерения бесступенчато задаются при помощи программного обеспечения для измерительных преобразователей до 55 A пер./пост. тока. Таким образом определяется специфическое окно измерения (функция Window), которое отображается устройством по всему интервалу исходящего сигнала.
Для бесступенчатого измерения тока предлагаются преобразователи тока MCR-S-...-DCI в двух основных типах:
Измерительные преобразователи тока до 55 A фиксируют истинное эффективное значение при помощи датчика Холла и не зависят от коэффициента формы.
При этом измеряемый провод не должен обрываться, а должен проходить сквозь устройство. Это дает следующие преимущества:
Кроме того, имеется возможность измерения тока при помощи среднего арифметического значения. Для этого измеряются постоянные токи или фильтруются его части из пульсирующего тока.
При помощи среднего арифметического значения также можно получить на выходе биполярные постоянные токи в виде нормированных аналоговых сигналов.
Кроме аналогового выхода преобразователи переменного тока в постоянный до 55 A имеют также коммутационный выход. По выбору реле или транзистор. Коммутационный выход соединяется при помощи следующих режимов:
"$pageName" в